Schnittschutzhandschuhe
Honeywell CoreShield™
Die Wahl der richtigen schnittsicheren Handschuhe kann sehr schwierig sein. Mit CoreShield™ gibt es keine Entschuldigung mehr für eine falsche Wahl. Warum? Wir haben den Schnittschutz einfach gemacht.
Wichtige Funktionen
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
- Gastgewerbe
- Forstwirtschaft
- Verarbeitende Industrie
- Städtische Betriebe
- Öl und Gas
- Stahl und Metall
- Transportwesen
- Versorgungsunter-nehmen
- Wind Energie
Risiken
- Schnitte/Stiche
Andere
- Abrasion Resistance
- 5 & 6
- Size
- Mehrere Größen
- Cut Resistance
- ANSI A1 bis A9 - EN388:2016 A bis F
Andere
- Abrasion Resistance
- 5 & 6
- Size
- Mehrere Größen
- Cut Resistance
- ANSI A1 bis A9 - EN388:2016 A bis F
- Abrasion Resistance : 5 & 6
- Size : Mehrere Größen
- Cut Resistance : ANSI A1 bis A9 - EN388:2016 A bis F