MOMENTUM LABOR
衡量、管理和规划仓库劳动力以提高生产力、效率和绩效
无论您是在运行配送中心还是尝试在零售网络中集成电子商务履行模型,劳动力管理软件 (LMS) 都是提高员工生产率和维持高客户服务水平的必要工具。 Honeywell 的 Momentum LMS 可以通过更大限度地提高劳动生产率和降低劳动力成本,应对与劳动力管理相关的无数挑战。
Momentum LMS 根据需求来智能衡量、管理和规划仓库工作人员分配,以便在高要求的配送和生产运营中提高生产率、效率和总体设施性能。 Momentum LMS 提供动态灵活的报告、分析和执行仪表板,可持续提高生产率并降低劳动力成本。 我们功能丰富的 Momentum LMS 平台可以帮助仓库主管根据准确的劳动力绩效评估、劳动力标准和内置的培训曲线来计算奖金。
借助 Momentum LMS,您可以任意使用辅导和指导工具来改善每位工作人员的生产率并超越设施绩效目标,同时获得运营洞察,以实时分配劳动力和监视订单履行状态。 Momentum LMS 可用于制定企业级战略决策,帮助您高效管理生产率,改进流程质量,简化培训以及确保整个设施中的订单准确性。 在与 Honeywell 的 Momentum 仓库执行系统结合使用时,这些工具将变得更加强大。
吸引、雇用、培训和留住合格员工的成本始终是典型配送中心运营所产生的最高费用之一。 因此,设施经理会时常关注用什么方法可以消除这些风险并将劳动力成本降到最低。 Momentum LMS 提供高级预测模型,可帮助确定有损耗风险的资源,从而使您的团队能够专心致志,而不必担心底线以外的额外成本。
近年来,许多传统实体零售商在进入在线履行领域通过点击取货或直接面对消费者履行产品与纯电子商务竞争对手竞争时,也遇到了仓储方面的类似挑战。 我们的互联零售产品将 Momentum LMS 与 Honeywell Voice 平台融合在一起,旨在提高执行零售履行任务的绩效,同时帮助员工为客户提供出色的店内服务。
通过用户友好型工具,互联零售可优化工作量所需的人力、可用资源和所需完成时间,从而提供“及时的”劳动力。 这种优化可提高效率、准确性和可预测性,同时保持客户服务水平并让每个工作人员了解员工绩效。
此外,我们为每个安装设施提供全面的生命周期支持,以及为快速投资回报和整个计划生命周期中的持续改进提供专业知识。
Momentum LMS 性能管理模块包括:
- 劳动力追踪
- 企业报告和数据分析
- 激励和绩效计算
- 劳动力计划和执行监控
- 损耗建模
- 时间追踪
- 辅导和指导
- 培训
- 数据集成
- XYZ 距离计算
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc