- Setores
- Sistemas de Saúde e Ciências Biológicas
- Dispositivos médicos
Dispositivos Médicos
Soluções de sensoriamento para aplicações médicas essenciais
Soluções de sensoriamento para aplicações médicas essenciais
Quando há uma vida em risco, os produtos usados em seu projeto devem ser excepcionais. O desempenho, confiabilidade, durabilidade e precisão dos sensores e switches são primordiais. É por isso que muitos na indústria médica confiam na Honeywell. A tecnologia líder da Honeywell, ampla oferta de produtos e suporte de engenharia de aplicação experiente ajudam os projetistas de equipamentos médicos a encontrar rapidamente a solução de sensoriamento ou switches para atender às necessidades de desempenho.
Soluções de sensoriamento para os sistemas de saúde
Nossos sensores, switches, mecanismos de leitura de código de barras e softwares são amplamente usados em uma variedade de aplicações médicas fundamentais, como máquinas de hemodiálise, equipamentos de teste de laboratório, sistemas de monitoramento de pacientes, ventiladores, concentradores de oxigênio e bombas de infusão.
Série N4680
O mecanismo de leitura de código de barras da série N4680 é um mecanismo de leitura 2D totalmente decodificado de peça única que utiliza a mais recente tecnologia de imagem e decodificação da Honeywell.
Série ABP
Alta precisão, 60 mbar a 10 bar compensado/amplificado | 6 kPa a 1 MPa | Saída digital ou analógica de 1 psi a 150 psi, compatível com meio líquido
SÉRIE FMA: Sensores MicroForce
Sensores de força com base piezoresistiva que oferecem uma saída digital para força de leitura sobre a amplitude de força e faixa de temperatura especificadas em escala total
Sensores de pressão montados em placa
Soluções completas de medição de pressão para montagem em placa ou serviços pesados, facilmente configuráveis com amplas opções de portas, conectores, saídas e faixas de pressão.
Contém tecnologia de microestrutura avançada para proporcionar resposta rápida e sensível ao fluxo, quantidade/direção de ar ou outros gases.
Os sensores de PCB medem a adição ou o backup de força, com saída proporcional.
Sensores de oximetria de pulso
Sensores para medição do fluxo de gás respiratório em aplicações de adultos. Alta qualidade do produto. Compatível com RoHS. Componentes biocompatíveis.
Switches altamente confiáveis e robustos, os itens básicos incluem versões em miniatura, subminiaturas, grandes, especiais, vedados e não vedados.
Sensores para medição do fluxo de gás respiratório em aplicações de adultos. Alta qualidade do produto. Compatível com RoHS. Componentes biocompatíveis.
Elementos de sensoriamento de termistor e RTD [Resistance Temperature Detector (detectores termométricos de resistência)] com sondas de temperatura integradas; termostatos/switches térmicos comerciais de alta confiabilidade e precisão.
Software de decodificação, de mecanismos de leitura de código de barras e módulos
Mecanismos de leitura de código de barras, módulos de leitura e placas decodificadoras. Software de decodificação de código de barras e reconhecimento de caracteres SwiftDecoder™
Dispositivos médicos
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc