Correio e encomendas
Entrega de bens essenciais, desde a primeira até a última entrega
As demandas do consumidor estão aumentando a complexidade da entrega
Com menos consumidores comprando na loja devido às diretrizes de ficar em casa, o volume de entrega final ao consumidor continua a aumentar. Os correios expressos estão sob pressão para entregar bens essenciais mais rápido do que jamais visto e fornecer aos consumidores visibilidade durante toda a viagem. Além de gerenciar o aumento da velocidade e volume, os correios expressos precisam ajustar seus respectivos processos de entrega e implementar novos protocolos de segurança para minimizar o contato. Para ter sucesso no ambiente de entrega atual, os correios expressos precisam adaptar e otimizar rapidamente suas respectivas operações
Entrega superior faz as empresas se destacarem
Da primeira entrega à entrega final, a Honeywell pode ajudar você a utilizar sua tecnologia para aumentar a qualidade do serviço, a eficiência operacional e a produtividade. Nossas soluções de hardware, software e automação garantem a segurança do motorista, permitem comunicação push to talk (pressione para falar), empregam roteamento e agendamento de veículos para maximizar as entregas em um mesmo turno e fornecem aos consumidores visibilidade para monitorar e rastrear pacotes. Ajudaremos você a oferecer uma entrega mais segura e eficiente, encantando os consumidores sem comprometer a precisão ou a velocidade. Nossas soluções de correio e encomendas oferecem movimentação, classificação, pesagem e rastreamento confiáveis para fornecer rendimento confiável, de alta velocidade e preciso. Você obterá manuseio rápido e suave de cartas, pacotes macios, bolsas de polietileno, caixas de papelão ondulado, caixas de papelão e sacolas, bem como itens estranhos e extragrandes. Os classificadores de sapatas deslizantes, plataformas de inclinação e correias cruzadas, bem como os sistemas transportadores de caixas oferecem o melhor manuseio de materiais da categoria para dar suporte às entregas terrestres e para o dia seguinte de algumas das maiores transportadoras de correio e encomendas do mundo. |
Moldando o futuro das suas operações de T&L
Saiba como construir uma cadeia de suprimentos mais inteligente, mais flexível e mais resiliente.
Elevando o padrão da excelência em entrega
A experiência de entrega é uma oportunidade para se destacar por meio do serviço e segurança elevados.
Escolha das suas opções de classificação
Percorra o processo de avaliação e seleção da solução de classificação correta para as instalações.
Coletor de dados portátil CT40
O Dolphin™ CT40, integrado ao Android™ e à plataforma Mobility Edge™, é um dispositivo elegante, de classe empresarial e de toque total para aplicações varejo, T&L leve e DSD desenvolvidas para ajudar as empresas a oferecer a experiência de cliente ideal e fluxos de trabalho rápidos, como pesquisa de estoque na área de vendas, gestão de estoques, merchandising na loja e retirada de pedidos para entrega ou retirada na loja.
Coletor de dados portátil Dolphin CT60
O robusto Dolphin CT60 é ideal para empresas que exigem conectividade em qualquer lugar, a qualquer hora e captura de dados rápida para máximo tempo de operação e produtividade. Construído com base na plataforma Mobility Edge™, o Dolphin CT60 apresenta uma abordagem escalonável e integrada baseada em software e hardware comuns para proteção da migração futura, sem abrir mão de recursos de segurança empresarial, confiabilidade, desempenho ou gestão.
Trabalhadores altamente móveis e sem escritório geralmente contam com uma combinação de métodos de comunicação para se manter em contato e realizar tarefas colaborativas. O treinamento e o suporte são desiguais e a segurança fica em segundo plano, tornando a administração uma dor de cabeça sem fim para a TI. Enquanto isso, a força de trabalho não está mais presa às opções de comunicação baseadas no escritório
Correio e encomendas
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc