MOMENTUM MACHINE CONTROL
O controle da esteira transportadora modular e conectada com base na web combina seleção, fusão, otimização de lacunas e diagnósticos
Aproveite ao máximo seus sistemas essenciais com controles de última geração
Encontrar uma solução de controle de máquina que maximize a produtividade sem sacrificar a precisão ou danificar o produto é uma tarefa difícil. Também é fundamental que essas capacidades sejam alcançadas com soluções fáceis de usar e manter, de preferência com proteções para identificar os riscos de manutenção antes que eles causem tempos de inatividade inesperados.
O Momentum™ Machine Control (MC4) combina recursos eficientes para fornecer um alto nível de soluções modernas, baseadas na Web, internacionalizadas, modulares e conectadas para esteira transportadora e controle de seleção. Embora as necessidades de um determinado CD possam variar, o controle da máquina geralmente pode ser implementado com custos operacionais e de capital mais baixos do que outras soluções de controle, e ainda diminui o custo de entrega para projetos de vários tamanhos e complexidades. O MC4 pode oferecer a mesma velocidade de fusão superior e grande parte da flexibilidade dos sistemas baseados em PC, mantendo ao mesmo tempo a capacidade de integração com equipamentos controlados por PLC.
Projetado para flexibilidade e confiabilidade
O MC4 supera a vulnerabilidade de sistemas baseados em PC para desligamentos de sistema completo, dando a você a opção de executar controles distribuídos em um controlador integrado e industrialmente reforçado, sem peças móveis. Isso aumenta a confiabilidade, reduz os custos de reparo e de atualização fornecendo um caminho de atualização compatível com versões anteriores. A opção de controles distribuídos permite que você tenha o tempo de inatividade planejado ou não planejado em uma área sem afetar o resto do sistema. Uma opção de controle centralizado também está disponível para atualizações de sites mais antigos e centralizados.
A confiabilidade adicional é possível executando o MC4 no QNX, em vez de no Windows. Isso permite uma maior estabilidade e reduz os desligamentos para atualizações e correções de segurança. Além disso, a arquitetura de controle se concentra na configuração em vez de na codificação personalizada. Como resultado, os projetos podem ser implementados mais rapidamente com uma base de código padronizada que proporciona aos usuários uma experiência e mais tradicional de ligar e usar.
O conjunto completo de funcionalidades do MC4 combina os seguintes sistemas de controle de máquina:
- Controle geral da esteira transportadora - este serviço gerencia esteiras de transporte e acumulação e trata de eventos ou alarmes associados a elas.
- Seleção - múltiplas soluções de seleção são controladas, permitindo que funcionem em uma taxa muito mais alta, diminuindo o risco de danificar o produto.
- Fusões - o MC4 pode ser configurado para controlar uma variedade de sistemas de mesclagem com uma lógica híbrida, permitindo que os tipos de pista sejam combinados para um rendimento ideal.
- Otimizador de brechas - o sistema de brechas do MC4 mede e ajusta o espaçamento entre as caixas, permitindo uma taxa de mesclagem em alta velocidade de 400 caixas por minuto com intervalos de apenas 1 polegada entre as caixas. A funcionalidade do sistema de brechas também está disponível como um recurso autônomo para qualquer PLC, PC ou sistema híbrido.
- Ferramentas de diagnóstico e calibração - permitem definir, limpar e verificar os valores de calibração para mesclagens e selecionadores. Você também receberá alertas quando o óleo da correia ficar baixo ou outra manutenção for necessária.
Controles versáteis e modernos a um custo acessível
Ao fornecer um conjunto de serviços de controle modular em um único pacote, os controles MC4 oferecem uma experiência de usuário mais flexível e atualizada, além de eficiência superior. Na maioria dos ambientes de CD, o sistema pode ser implementado a um custo total mais baixo do que os sistemas tradicionais baseados em PLC ou PC.
O MC4 pode complementar o software Momentum WES e também fornece uma alternativa atraente para esteiras transportadoras de alto desempenho e controle de classificação para CDs que não requerem os recursos mais extensos de uma solução WES. Os recursos sofisticados de emulação e simulação possibilitam avaliar a eficiência de diferentes configurações antes da implantação, otimizar o sistema e reduzir o tempo de comissionamento.
A abordagem híbrida proporciona um controle de instalação superior
O MC4 é uma plataforma de controle de máquina híbrida, projetada para combinar muitas das vantagens de controladores lógicos programáveis (PLCs), soluções orientadas por PC e sistemas de execução de armazém (WES).
MC4 — Vantagens para a organização
Ciclo de vida útil mais longo do hardware
Embora muitos sistemas de controle de máquina exijam atualizações de hardware a cada três a cinco anos, o MC4 foi projetado para ter uma vida útil consistente, de oito a dez anos.
- Reduz o custo total de propriedade, resultando em menos upgrades em todo o ciclo de vida
- Combina os pontos fortes de PLCs, soluções orientadas a PC e WES
- Confiabilidade e estabilidade superiores oferecidas pela plataforma QNX e pela arquitetura de controle padronizada
- Menos desligamentos em upgrades do sistema e patches de segurança
Recursos expandidos
O MC4 mescla perfeitamente os recursos dos sistemas de controle Honeywell Intelligrated anteriores, inclusive BOSS® e ICW®. Você tem o melhor dos dois mundos em um único sistema integrado.
- Arquitetura incorporada tendo em vista uma vida útil do sistema mais longa
- Visibilidade e recursos em tempo real mantêm você por dentro da integridade do sistema
- Relatórios avançados, diagnóstico e calibração
- Recursos intuitivos HMI (Human-Machine Interface, Interface do operador)
- Acesso fácil para comprar peças com sincronização OnTimeParts™
Tecnologias capacitadoras
O MC4 oferece recursos atualizados e modernos, ao mesmo tempo em que permite que você aproveite ao máximo os ativos existentes.
- A simulação de grandes sistemas possibilita testes e otimização de encaminhamento avançado e outros upgrades antes da implementação
- Possibilita funcionalidades de ativos conectados, inclusive:
- (IIoT, Industrial Internet of Things, Internet das coisas industrial)
- Tendências de monitoramento remoto e dados de ativos
- Assurance 360 para colaborar com especialistas da Honeywell e em desempenho a fim de melhorar o desempenho local
- O design modular aproveita o equipamento existente e possibilita uma flexibilidade no crescimento
- Aumente o rendimento com a otimização de espaços/folgas
- Recursos para fusão adaptativa com IntelliMerge®
- Melhorias na taxa do sistema
- Integração plena de recursos futuros
- A utilização de ativos existentes é possível, inclusive E/S, esteiras transportadoras, motores de rota e muito mais
- Reduza as despesas de capital totais
- Diminua o tempo de instalação
Facilidade de manutenção
O MC4 foi projetado tendo em vista uma implementação mais fácil, upgrades e serviços sem interromper as operações comerciais normais. Você também obterá mais dos dados críticos de que precisa para otimizar e solucionar problemas na operação.
- Suporte técnico 24 horas
- Visibilidade melhor para solucionar problemas nos sistemas existentes
- Diagnóstico expandido, como calibração da selecionadora, calibração da fusão, registro de rastreamento e testes de unidade aprimorados
- Processos de instalação e upgrade não invasivos funcionam dentro do tempo de inatividade programado existente
Momentum Machine Control
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc