工业固定产品
Searchline Excel 开路红外气体探测器
世界驰名的红外开路可燃气体探测器可为您提供无与伦比的性能和灵敏度。 • 规格一览 • 响应速度:T90 小于 3 秒(常规工作条件下) • 范围:0 至 5 LEL m • 工作温度:-40° 至 +65°C(-40° 至 150°F)
Searchline Excel 的基本设计与其首次推出时相同,一直处于业界领先地位。
Searchline Excel 完全不受阳光或任何其他辐射源(比如火炬塔、弧焊或闪电)影响。
采用特殊光学设计的 Searchline Excel 已被证明是能够解决开路气体探测领域所有挑战的唯一解决方案。与其他竞争设备不同的是,它并未试图通过使用软件来掩盖基本的设计缺陷,因为那样的做法会降低设备的气体探测能力。
Searchline Excel 采用双带通滤波器,完全弥补了各类雾和/或雨环境带来的影响,从而可在所有气候条件下准确、可靠地连续运行。
其他特点和优点:为何选择开路气体探测?
开路探测器能够完善单点探测器的使用,并具有很多明显的优点,包括:
• 更广的区域覆盖,探测到泄漏的可能性最大
• 响应速度极快
• 不存在未知的故障模式,探测器气路不可能阻塞
• 探测器所在位置并不重要
• 可指示危险的大小
样品和参考探测器相匹配
• 匹配敏感性降低
• 性能保证
• 局部遮蔽敏感性降低
改进的手持式软件
• 简单的匹配确认
• 目标和当前信号水平显示可视化
• 与现有系统兼容
改进的望远镜
• 高倍步枪望远镜
• 采用更高的缩放和放大倍数,匹配更轻松
• 强劲的抗震设计
特点与优点
• 快速响应可提供最早预警
• 高灵敏度使得采用较低设定值成为可能
• 免匹配设计使安装简化
• 管道弯曲和振动容限可使系统保持正常运行
• 整体式高功能气体测试设备可简化系统检查工作
• 耐污染光学部件可减少不定期维护
• 不受水蒸汽干扰的影响
• 不受催化毒物影响
• 可在惰性气氛中工作