Long Stroke LVDTs
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
Long Stroke LVDTs
Static & dynamic displacement transducers. ac-ac or dc-dc. ±0.5 in to 18.5 in range
Honeywell long stroke displacement transducers (LVDTs) are designed for measuring static and dynamic displacements from ±0.5 in up to ±18.5 in., depending on model chosen. They are constructed of stainless steel for durability in harsh, industrial environments, and achieve an impressive 0.25% full scale non-linearity.
Categorias relacionadas
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc