Perigos da agricultura ocupacional
A agricultura inclui uma variedade de desafios de segurança, inclusive perigos veiculares, respiratórios e biológicos, que tornam os trabalhadores agrícolas especialmente vulneráveis. As soluções agrícolas da Honeywell oferecem produtos de primeira classe que asseguram melhores resultados de segurança a cada estação.
-
How to Correctly Calculate Your Fall ClearanceCalculating fall clearance and swing fall is paramount to safety, if you work at heights. Discover the key concepts involved in determining fall clearance.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
Soluções para todas as estações
Os sensores de gás são essenciais na indústria agrícola. Instalações de armazenamento de esterco, silos e outros espaços agrícolas confinados podem criar atmosferas perigosas que exigem proteção contra metano, sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e amônia. A Honeywell oferece uma ampla variedade de tecnologias de sensoriamento de gás, bem como de proteção respiratória para substâncias químicas, luvas resistentes a produtos químicos e óculos de segurança.
Nossos switches, sensores e controles de veículos aprimoram veículos e equipamentos agrícolas com confiabilidade e durabilidade em ambientes adversos.
-
How to Detect Atmospheric Hazards in Confined SpacesPoor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in time.
-
Top Gas Safety Concerns and Solutions for Cannabis ManufacturersThe need for gas detection and monitoring systems at cannabis manufacturing facilities has become imperative. Let’s discuss gas detection solutions for this industry.
Now one tough sensor can work in three harsh environments. With the stability you can count and low cost you want, the EC-FX-NH3 is the new gold standard in ammonia detection.
O Honeywell BW™ Solo é um detector de um gás de fácil manutenção com conectividade BLE [Bluetooth Low Energy (Bluetooth de baixo consumo)] que proporciona visibilidade em tempo real sobre o status e a segurança dos trabalhadores em áreas perigosas.
A série Uvex XV100 é um par de óculos de segurança de qualidade baseado em valor, que oferece excelente ajuste a um baixo custo. Está disponível na Hardcoat e Uvextra® AFCoating.
Mesh facescreens are designed for low-velocity particle protection (such as woodchips from forestry activities). Metal screens deliver high heat resistance for those applications where ambient temperatures are high.
Sensores de pressão industriais
Construídos para as aplicações mais difíceis. Nossos produtos de pressão para serviços pesados são conhecidos em toda a indústria pela maior qualidade, confiabilidade e serviço.
Controles e monitores de veículos que operam em ambientes adversos: horímetros, câmbios, sinais de seta, relés, entre outros.
Contato direto da lâmina de ação. Ajuste de fábrica 1,1 pol-Hg a 22 pol-Hg. Variedade de conectores e terminais. À prova de 30 pol-Hg. Explosão de 150 psi.
Sensores de movimento e posição
Potenciômetros rotativos, sensores de posição magnética, resolvedores, sensores de proximidade e medição de posição aeroespacial.
Agricultura

Honeywell BW Solo: a tecnologia mais recente em detecção de gás
Sistema de espaço confinado Miller DuraHoist
Honeywell Miller - Protegendo os trabalhadores em alturas | Celebração de 75 anos
Conheça os switches de limite para serviços pesados Micro Switch