Processos de gerenciamento de entrada eficientes são essenciais para a execução de operações produtivas e lucrativas de fabricação e distribuição. Não importa se você está recebendo matérias-primas, estoque para fins de abastecimento ou mercadoria devolvida, precisará de soluções de logística de entrada que otimizem sua capacidade de integrar esses materiais essenciais em suas instalações. A Honeywell combina soluções avançadas de gerenciamento de materiais com software inteligente para reduzir o tempo e os custos de mão de obra associados ao processamento de entrada.
Despacho rápido
O Despacho rápido refere-se ao processo de descarregar materiais de entrada do reboque de um caminhão e carregá-los diretamente em um fluxo de trabalho de saída, reduzindo assim os requisitos de manuseio ou armazenamento. Além de ajudar a agilizar e simplificar o abastecimento, o envio e a entrega de pedidos, também ajuda a reduzir os custos de mão de obra e inventário.
A Honeywell fornece sistemas de separação e esteira transportadora que roteiam imediatamente caixas de entrada até o destino de saída apropriado, seja portas de doca, contêineres ou locais de construção com palete. Nós combinamos equipamentos e softwares essenciais de gerenciamento de materiais para criar as melhores soluções, visando proporcionar operações eficientes de despacho rápido.
- Esteiras com palete
- Esteiras transportadoras
- Esteiras transportadoras de acúmulo
- Linha completa de sistemas de separação para vários objetivos de contêineres e produtividade
- Sistemas de execução para armazéns
Recebimento
Operações bem-sucedidas de fabricação, distribuição e abastecimento começam com práticas de recebimento eficazes. A partir do momento da chegada do inventário, é preciso disponibilizá-lo rapidamente em uma área de acomodação de armazenamento ou em sua localização final em um depósito, fábrica ou centro de distribuição. As operações de recebimento são normalmente ditadas pela combinação da infraestrutura de uma fábrica e os requisitos de abastecimento da empresa; cada fábrica e organização tem circunstâncias e objetivos exclusivos.
As estratégias de recebimento mais adequadas equilibram esses fatores por meio da combinação perfeita de equipamentos de gerenciamento de materiais, processos automatizados e sistemas de execução de armazém para coordenar o trabalho. A Honeywell fornece soluções para agilizar cada etapa de uma operação de recebimento, permitindo a execução precisa e eficiente do processo e garantindo que inventário esteja pronto e colocados nos locais de armazenamento esperados.
- Sistemas automatizados de descarga de caminhões
- Esteiras com palete
- Soluções de despaletização
- Esteiras transportadoras de acúmulo
- Esteiras transportadoras de seleção
- Leitores de código de barras a laser
- Câmeras de leitura de código de barras
Identificação de caixa
Um passo essencial em qualquer operação de recebimento é o processo de indução, que requer a capacidade de identificar caixas, embalagens ou sacos plásticos para indução no inventário. Normalmente, a indução ocorre em um sistema de distribuição e abastecimento quando o produto é descarregado de um caminhão de entrada. Ali, os leitores de código de barras e câmeras leem o símbolo do código de produto universal (UPC) no pacote, solicitam informações de roteamento do sistema de execução para armazéns e encaminham o inventário de entrada para suas localizações corretas.
A capacidade de ler com precisão os códigos UPC é essencial para o processo de indução. Dependendo da operação de recebimento, o código UPC pode ser exclusivo ou pode representar um tipo de produto, família de produtos ou código de SKU específico. Os fatores mais comuns que impedem a leitura precisa do código de barras incluem:
- Códigos de barras borrados, danificados, ocultos, cobertos ou inacessíveis
- Espaço insuficiente para o produto na esteira transportadora, dificultando localizar os UPCs
- Alta velocidade da esteira transportadora que não permite tempo suficiente para a leitura dos códigos de barras
Infelizmente, esses desafios levam a taxas de leitura insatisfatórias, o que pode resultar em um inventário impreciso e baixa produtividade. A Honeywell resolve esses problemas com uma combinação de tecnologias avançadas de leitura de código de barras e esteira de acúmulo, incluindo:
- Esteiras de acúmulo de pressão zero
- Leitores de código de barras a laser
- Câmeras de leitura de código de barras
- Sistemas de execução para armazéns
Com a consultoria de especialistas e a combinação dessas soluções, podemos obter leitura líderes do setor com taxas de 99% de precisão.