- Automação
- Soluções por Estratégia
- Centro de distribuição conectado
- Ativos conectados
Ativos conectados
Aumentar o desempenho e a confiabilidade do sistema com gerenciamento do ciclo de vida de ativos
Limitar o tempo de inatividade e maximizar os lucros
Sistemas de seleção de saída eficazes são essenciais para garantir o uso máximo do trabalho e atender aos acordos de nível de atendimento ao cliente nas operações de distribuição e abastecimento. O Connected Assets da Honeywell Intelligrated baseia-se em nossa infraestrutura de Centro de Distribuição Conectado para ajudar os operadores de centro de distribuição a manter os sistemas de seleção críticos em execução nos níveis de produtividade de pico.
O Connected Assets acumula continuamente dados sobre o equipamento e a integridade do sistema para fornecer status em tempo real e informações históricas sobre o desempenho geral do sistema de seleção. O sistema detecta a degradação do equipamento e ineficiências do processo para ajudá-lo a identificar condições de falha que podem limitar a produtividade ou ameaçar o tempo de atividade. Com o Connected Assets, você pode:
- Receber notificações em tempo real de problemas que afetam um ativo ou processo
- Descobrir áreas ocultas de utilização
- Visualizar o status atual do sistema e as tendências de dados históricos para uma previsão precisa
- Prever o tempo de inatividade não planejado
Como funciona: arquitetura conectada
O Connected Assets começa conectando os sistemas de controle da máquina de seleção para extrair dados operacionais. Isso fornece acesso a painéis de desempenho para monitorar o status do subsistema e do sistema de seleção, incluindo:
- Taxas de fusão, balanceamento de fluxo de pista
- Taxas de leitura do leitor, taxas de recirculação
- Tempo de inatividade, taxa de transferência
- Utilização de ativos
- Gráficos de tendência para visualização intuitiva do sistema
Adicione sensores de nível de máquina em pontos-chave do seu sistema de seleção para monitorar a integridade do equipamento e analisar tendências de desempenho, como:
- Caixas de câmbio do motor — temperatura e vibração
- Painel de controle de energia — voltagem, amperagem e eletricidade consumida por caixa enviada
- Temperatura e umidade da fábrica — linhas de base da fábrica e considerações sobre ajuste de escala de peso
Os sistemas de controle conectados e os sensores de nível da máquina se combinam para fornecer informações sobre as tendências históricas e em tempo real de seu sistema de seleção.
O Connected Assets utiliza um conjunto de software comprovado que é usado há décadas em setores de processos críticos.
- Aplicativo móvel Pulse™ — receba alertas e problemas de triagem
- Uniformance® Asset Sentinel — visualize painéis de desempenho ao vivo e de integridade de ativos
- Uniformance Insight — acesse tendências históricas na condição do ativo e no desempenho do sistema
Combinadas, essas ferramentas permitem que os operadores de centros de distribuição e os gerentes corporativos tomem decisões informadas, tomem medidas decisivas e acelerem a resolução de problemas.
Detecte. Antecipe. Preveja.
À medida que a plataforma acumula dados sobre cada um desses sistemas, subsistemas e KPIs, é possível desenvolver informações de tendências sobre desempenho e integridade de ativos. Os gerentes de empresas e operadores de centros de distribuição podem aproveitar essas informações históricas e em tempo real para antecipar e prever falhas de equipamentos e impulsionar as eficiências do processo:
- O leitor de seleção lê incorretamente e apresenta “lacunas sérias” que sobrecarregam as esteiras transportadoras de recirculação
- Vibração excessiva do motor da esteira transportadora, indicando falha iminente
- Ativação/desativação manual ineficiente de pistas de fusão
Ativos conectados
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc