- Automação
- Soluções por Tecnologia
- Sistema de recuperação e armazenamento automatizado
Sistema de recuperação e armazenamento automatizado
Sistemas automatizados integrados de armazenamento e recuperação que oferecem velocidade, aumentam a flexibilidade e maximizam a densidade cúbica
Sistemas de recuperação e armazenamento automatizados (AS/RS)
Os Sistemas de recuperação e armazenamento automatizados (AS/RS) permitem que os operadores do CD melhorem a taxa de produtividade, maximizem a capacidade do depósito e reduzam os custos operacionais.
Os sistemas de recuperação e armazenamento automatizado ajudam você a mover volumes maiores de produtos e a utilizar da melhor maneira possível o importante espaço no armazém. Nossa solução de transporte AS/RS é alimentada pelo inovador sistema de execução de armazém Momentum (WES) da Honeywell com inteligência de decisão (ID) e a plataforma de controle de máquina (MC) MC4 que oferece recursos avançados e máxima facilidade de uso:
- Visibilidade rápida nas operações do centro de distribuição (CD)
- Interface de usuário (IU) aprimorada para atualizações de status
- Notificações de alerta de falhas e áreas que precisam ser corrigidas
- Algoritmos avançados de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (AM) para tomada de decisões dinâmicas, proativas e excelente automação do sistema.
Desde as especificações de projeto, integração e controle até a instalação e o comissionamento, os especialistas do sistema de recuperação e armazenamento automatizado da Honeywell podem ajudá-lo integrar o sistema de transporte mais adequado para suas necessidades específicas. Os serviços de suporte de ciclo de vida (SSCV) líderes do mercado oferecem suporte e serviço pós-venda 24 horas por dia, todos os dias, por meio de uma rede nacional de centros de suporte locais, melhor atendimento ao cliente com o banco de dados de rastreamento de incidentes e projetos do Dashboard™ e manutenção simplificada com o catálogo de peças online. A solução de transporte do sistema de recuperação e armazenamento automatizado oferece flexibilidade e velocidade para todo tipo de aplicação, como comércio eletrônico, abastecimento omnicanal, distribuição para supermercados e muito mais.
O que é um sistema de recuperação e armazenamento automatizado?
As soluções de transporte AS/RS (sistema de recuperação e armazenamento automatizado) atendem a uma necessidade crescente em ambientes de distribuição e abastecimento (D&F), fornecendo tecnologia de automação flexível em espaços escaláveis para instalações novas e existentes. O AS/RS ajuda os operadores do centro de distribuição (CD) a otimizar o armazenamento e a recuperação de estoque; atender às crescentes demandas de abastecimento de pedidos de comércio eletrônico de forma mais rápida, mais precisa e eficiente; e compensar os crescentes desafios de mão de obra. As soluções AS/RS flexíveis da Honeywell são projetadas para melhorar o rendimento em operações de todos os tamanhos e diversos setores: varejo tradicional e omnicanal, comércio eletrônico, atacado, produtos de consumo, secos e molhados, produtos farmacêuticos e cosméticos.
Nossas soluções de transporte AS/RS são ideais para operações que lidam com pequenas caixas, bandejas e bolsas e exigem fornecimento preciso e conveniente de cargas de manuseio de materiais de até 63 kg. As aplicações AS/RS incluem:
- Coleta e abastecimento de mercadoria para pessoa (Goods-to-person, GTP na sigla em inglês)
- Sequenciamento para montagem e consolidação de pedidos
- Abastecimento de pedidos de carga mista, caixa cheia e separação de pacotes
- Reabastecimento de estoque e armazenamento temporário
As soluções de AS/RS da Honeywell aproveitam transportes de alta velocidade com locais configuráveis de elevação vertical de fim e dentro de corredor para maximizar o espaço do armazém e gerenciar com eficiência uma ampla gama de unidades de manutenção de estoque (SKUs).
Estações de mercadorias para pessoa e decantação
Para maximizar a eficiência, a solução de transporte AS/RS da Honeywell foi projetada para se integrar com nossas estações modulares de abastecimento de pedidos GTP e decantação de estoque. Quando usadas juntas, essas estações proporcionam um fluxo ideal de produtos para dentro e fora do AS/RS. As estações GTP ergonômicas permitem a máxima flexibilidade do operador, fornecendo acesso de cima para baixo, seleção e colocação com caixas, bolsas e bandejas. As estações de decantação fornecem um método eficiente de reabastecer o estoque de movimento rápido necessário para abastecer pedidos com tempos de ciclo curtos. Essas estações flexíveis e configuráveis facilitam a integração de AS/RS, minimizando a pegada operacional da solução.
As estações de GTP e decantação ficam prontas e equipadas com nossa interface de controle de máquina MC4 padronizada. Ao aproveitar o mecanismo de Inteligência de Decisão no Momentum WES, essas soluções fornecem alocação inteligente de pedidos, priorização de lançamento e atribuição de estação de GTP para maximizar a produtividade e a eficiência do processo.
Como o transporte do sistema de recuperação e armazenamento automatizado beneficia os centros de distribuição
Os operadores de CD precisam de soluções de automação flexíveis que os ajudem a gerenciar as crescentes complexidades de abastecimento e cumprir os acordos de nível de serviço do cliente (SLAs). Nosso AS/RS foi projetado para se integrar ao Momentum WES e outros sistemas comerciais para ajudar os operadores de CD a cumprir os principais indicadores de desempenho (KPIs) e oferece diversos benefícios:
- Aumento do rendimento e da densidade em até 40% comparado aos métodos tradicionais de coleta
- Integração com estações de abastecimento e decantação do inventário de GTP para fluxos de trabalho totalmente automatizados
- Maximização do uso do espaço de piso e vertical disponível nos edifícios existentes
- Redução dos custos de mão de obra e da ineficiências dos processos tradicionais de coleta
- Redução ou prevenção de gastos de capital (CAPEX) com a expansão do edifício ou com novas construções
- Melhor controle do inventário e redução da mão de obra e outros custos operacionais
Melhoria nos processos de gerenciamento de materiais
A tecnologia de sistema de recuperação e armazenamento automatizado é ideal para uma ampla gama de aplicações em fabricação e gerenciamento de materiais. Entre os muitos processos que podem ser aprimorados pelo AS/RS estão os seguintes:
- Abastecimento de GTP: combina transporte de AS/RS com sistemas de transporte e estações GTP para reduzir o tempo de caminhada humana e melhorar a eficiência do armazém
- Gerenciamento de estoque pontual (JIT, just-in-time na sigla em inglês): responde aos níveis de estoque reduzidos para evitar a falta de estoque, minimizando os custos de estoque
- Distribuição de microabastecimento: o transportador recupera mercadorias de um ou mais corredores de estoque de alta velocidade e entrega os itens diretamente a uma estação do operador para seleção e consolidação de pedidos
- Abastecimento de carga mista, caixa completa e pacotes divisíveis: gerencia o estoque para apoiar processos avançados que atendem aos pedidos em constante mudança dos clientes
- Sequenciamento e armazenamento temporário de produtos: entrega os produtos e as quantidades certas
- Sequenciamento com base em rotas: otimiza os padrões de carga de caminhão para entregar de forma mais rápida e eficiente
- armazenamento temporário: aproveita o sistema de transporte de armazenamento temporário de alto volume projetado para manter o transporte, recebimento e outros processos posteriores funcionando; utiliza vários corredores nas proximidades para permitir armazenamento de alta densidade, inventários de giro rápido e alto rendimento
Sistema de recuperação e armazenamento automatizado
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc