- Automação
- Soluções por Tecnologia
- Sistemas de esteira transportadora
- Esteira transportadora vertical
Esteira transportadora vertical
Elevar bolsas e contêineres para o próximo nível com sistemas de esteira transportadora vertical
Só pode ir para cima? A esteira transportadora e o equipamento de separação são ideais para o transporte de bolsas e caixas em uma área de armazém compacta. Você terá controle preciso e rastreamento de localização para manter o fluxo de produtos suave e eficiente em qualquer aplicação que precise de vários níveis de elevação.
As soluções verticais são flexíveis o suficiente para serem organizadas de acordo com as necessidades de suas instalações. Na configuração C, o produto entra e sai pelo mesmo lado, mas em alturas diferentes. Na disposição em Z, os produtos entram e saem por lados opostos; enquanto as configurações em 3D envolvem giros de 90 graus, com o produto saindo perpendicular à entrada.
Seleção vertical
Para aplicações que exigem opções de seleção máximas, as inovadoras soluções de seleção vertical oferecem entradas e saídas em todos os lados e múltiplas elevações. Essas exclusivas esteiras transportadoras recíprocas verticais proporcionam máxima flexibilidade em um espaço mínimo, permitindo aumentar a eficiência operacional sem incorrer em despesas de capital de expansão de fábrica.
Disponíveis nas configurações C, Z e 3-D, os sistemas de seleção vertical também contam com armazenamento e transporte de bolsas para melhorar sua utilização de espaço. As bolsas são encaminhadas para a esteira transportadora apropriada para o transporte automático entre processos, enquanto o manuseio e a elevação automática das bolsas melhoram a segurança do trabalhador. Além disso, o sistema alivia automaticamente o congestionamento para uma produção ininterrupta e maior.
As soluções de seleção vertical são capazes de lidar com transferências de várias bandejas com vários produtos em uma prateleira, como primeiro a entrar/primeiro a sair ou por último a entrar/primeiro a sair.
Esteira transportadora vertical recíproca
Com as esteiras transportadoras alternativas verticais, você pode mover o produto para cima e para baixo na mesma unidade, com alturas de entrada e descarga configuráveis pelo usuário, dando o máximo de flexibilidade ao sistema. As velocidades de esteiras transportadoras líderes do setor e uma variedade de configurações oferecem a capacidade de gerenciar uma variedade diversificada de produtos com o ritmo e a confiabilidade que correspondem ou excedem os requisitos operacionais.
Há esteiras transportadoras verticais alternativas disponíveis nas configurações C, Z e 3-D. Há configurações de prateleira única ou múltipla disponíveis em vários tamanhos para lidar com vários desafios de manuseio de produtos. O melhor de tudo, as esteiras transportadoras têm partes móveis mínimas para facilitar a manutenção.
Janelas em policarbonato colorido ou transparente permitem uma visibilidade clara do sistema. Uma tela de toque opcional da HMI está disponível para simplificar a interação do usuário.
Esteira transportadora vertical com indexação
As esteiras transportadoras verticais com indexação transferem os produtos em uma única direção, para cima ou para baixo, com várias alturas de liberação e entrada, proporcionando um sistema altamente flexível. É possível ter produtividade máxima e anos de operação confiável e de baixa manutenção, graças a designs compactos, correias com ajuste eficiente e tempos de ciclo otimizados.
Você pode definir as alturas de entrada e descarga para atender às necessidades das suas instalações nas configurações C e Z. Janelas em policarbonato colorido ou transparente permitem uma visibilidade clara do sistema. A segurança pode ser aprimorada com sensores de proximidade opcionais, sensores fotoelétricos e disjuntores limitadores. Além disso, uma tela de toque opcional da HMI simplifica a interação do usuário.
Sistemas de acumulação em buffer
Sistemas especializados de transportadores acumulam bolsas nas calhas de liberação da separadora, preparando para os processos a jusante. Essas linhas de preparação modulares e eficientes ocupam pouco espaço em comparação a outras soluções de esteira de acúmulo, aproveitando ao máximo seu espaço valioso e reduzindo o número de esteiras nos locais de preparação. Os sistemas de buffer também simplificam a manutenção, melhorando a disponibilidade do seu sistema.
Empilhamento e desempilhamento de bolsas
As soluções personalizadas automatizam os processos de empilhamento e desempilhamento de bolsas cheias ou vazias, fornecendo encaminhamento, armazenamento, recuperação e ressequenciamento confiáveis dos produtos transportados. Essas soluções flexíveis e compactas de empilhamento são ideais, mesmo em condições de layout apertados; elas estão disponíveis em larguras e comprimentos de aderência de 9 a 34 polegadas para atender aos seus requisitos específicos de aplicação. Apresentando projetos modulares e de fácil manutenção, nossas soluções de empilhamento e desempilhamento também estão disponíveis com opções de ativação pneumática ou elétrica.
Correias em curva helicoidais
As correias curvas são usadas em sistemas de esteira transportadora quando, junto com o transporte ao redor de uma curva, também há uma mudança de nível a ser superada. O conceito de estrutura holística combina desempenho e confiabilidade. Além disso, os requisitos de uso eficaz de área e espaço para cumprir essa função são bastante reduzidos no layout do sistema.
- Taxa de produtividade extremamente alta
- Menos esforço de controle e nenhuma operação cíclica avançada
- Sistema de guia de correia patenteado e tambores cônicos para máxima confiabilidade e suavidade no funcionamento
- O acionamento da correia da esteira transportadora de baixa tensão em toda a largura da correia permite tempos de implantação longos
- Otimizado para peso, espaço e instalação
- Níveis de ruído muito baixos em comparação com esteiras transportadoras com acionamentos por corrente
- Substituição simplificada do cinto
VertiSwitch®
O Transnorm VertiSwitch® é uma unidade de distribuição vertical completamente padronizada que pode ser implantada opcionalmente como uma unidade de desvio (distribuição de linha) ou unidade de fusão (consolidação de linhas). Caracterizado por uma estrutura aberta e robusta, design modular e um alto nível de dinamismo nos movimentos giratórios.
- Design inovador com consumo mínimo de energia
- Design leve, mas robusto, com alta confiabilidade
- Design compacto para espaços mínimos
- Operação de alta velocidade combinada com baixo ruído
- Pouca manutenção
- Utilizável como um desviador de linha ou fusão
Esteira transportadora vertical
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc