- Automação
- Soluções por Tecnologia
- Tecnologias para coleta e colocação de pedidos
- Consolidação de pedidos de parede de colocação
Consolidação de pedidos de parede de colocação
Acelerar o processo de abastecimento de pedidos com sistemas de parede de colocação para seleção e consolidação precisas
Os sistemas de parede de colocação são um meio extremamente eficaz de consolidação de pedidos em centros de distribuição e abastecimento de alta velocidade, que lidam com um número e variedade cada vez maiores de produtos SKUs e perfis de pedidos. Com mais fábricas forçadas a expandir suas operações para possibilitar o atendimento ao comércio eletrônico, pedidos de direto ao consumidor e abastecimento de lojas, as paredes de colocação se mostraram indispensáveis para ajudar a consolidar esses canais díspares e alcançar os ganhos desejados de produtividade e precisão.
A Honeywell oferece não apenas o software de hardware de parede de colocação e sistema de execução de armazém (WES) necessário para construir esses sistemas, mas também a especialização em integração para desenvolver sistemas de parede de colocação de melhor ajuste para seus requisitos específicos de abastecimento. De fluxos de trabalho manuais a automatizados, podemos desenvolver um sistema de parede de colocação que proporciona a máxima eficiência em suas operações.
Vantagens dos sistemas de parede de colocação:
- Ideal para pedidos de várias linhas com promoções regulares, promoções relâmpago ou especiais sazonais
- Permite abastecimento multicanal eficiente para pedidos mistos ou de unidade de manutenção de estoque única
- O Software permite separação inteligente de operações de colocação e empacotamento com informações de localização em tempo real, ajustes e alocação de pedidos entre ondas, separações e colocações
- Hardware ajustável e software de configuração que permitem flexibilidade na configuração de parede de colocação
- Configurações flexíveis para colocação em loja, colocação em pedido e colocação e passe
- Solução de origem única integra software, hardware de colocação por luz, voz e sistemas de esteira transportadora automatizados
- Configurações de parede de colocação e abastecimento direcionado por luz projetadas para ergonomia e eficiência
Cenários comuns de parede de colocação
A integração da parede de colocação nos processos de abastecimento podem variar amplamente, em geral dependendo do mix de tecnologias disponíveis e do caso de negócios da operação específica. A ideia básica é que a demanda seja agregada pelo processo de separação ascendente e, em seguida, os itens são distribuídos para o cubículo apropriado para consolidar os pedidos na parede de colocação.
A utilização da parede de colocação geralmente é determinada pelo método de seleção e/ou separação ascendente usado na fábrica. Se os centros de distribuição se basearem nos processos de separação de zonas diferentes ou de separação de lotes de produtos para operador ou optarem pela precisão automatizada de um sistema de recuperação e armazenamento automatizados (AS/RS) para fluxo de trabalhos de produtos para operador, as paredes de colocação servem como pontos de consolidação de demandas para gerar eficiências de abastecimento de pedidos. Os cenários comuns incluem:
- Separação por lote para paredes de colocação
- Separação por zona para paredes de colocação
- Sistema de recuperação e armazenamento automatizado (produtos para o operador) para paredes de colocação
- Separar para selecionadora de unidades e para parede de colocação
- Separação de embalagem e despacho rápido através da parede de colocação
Capacidade de configuração de parede de colocação de próxima geração
A tecnologia de parede de colocação configurável de próxima geração da Honeywell foi projetada para enfrentar os desafios da proliferação de SKUs e dos perfis de produtos e pedidos que mudam rapidamente. Combinando tamanhos de cubículo configuráveis (hardware), programação fácil de usar (software) e a capacidade de configurar confirmações de abastecimento direcionadas por luz na parede de colocação, essa solução flexível permite que os operadores acomodem produtos pequenos a grandes e peçam perfis na mesma parede de colocação. A capacidade de configuração da parede de colocação da permite que os gerentes dos centros de distribuição expandam suas operações sem ter que fazer mudanças significativas em suas fábricas.
Put Wall Operation and Enabling Technologies
Para aqueles que são novos no conceito de parede de colocação, pense em paredes de colocação como estruturas semelhantes a gabinetes que são divididas em uma série de compartimentos, também conhecidos como cubículos ou calhas. Em um cenário típico de Put Wall, um lado é composto por um ou mais operadores que colocam produto em cubículos designados para seus respectivos pedidos; o outro lado é composto por um ou mais operadores que embala os pedidos. Em ambientes mais automatizados, a parede de colocação também pode utilizar um sistema de indução e/ou esteira transportadora para retirada.
As paredes de colocação da Honeywell também são ativadas por tecnologias de abastecimento de pedidos que orientam o operador a colocar itens no cubículo correto e, em seguida, confirmar quando um pedido está completo e pronto para ser embalado. Essas tecnologias possibilitadoras incluem: Scanners portáteis de radiofrequência e sistemas de colocação de luz e direcionados por voz. A seleção da tecnologia escolhida depende principalmente da taxa de produtividade exigida — com RF sendo a menor taxa e as luzes permitindo a produtividade mais alta.
Consolidação de pedidos de parede de colocação
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc