Paletização
Os sistemas de paletização aumentam o rendimento de vários tipos de produtos
Mantenha suas operações de abastecimento, distribuição e fim de linha de empacotamento em movimento com velocidade líder do setor (mais de 200 caixas por minuto ou mais) com as paletizadoras e despaletizadoras Alvey® da Honeywell. Independentemente de você ser fabricante de alimentos, bebidas ou produtos de consumo, ou um varejista de multicanal, você terá a flexibilidade e a confiabilidade necessárias para manter a eficiência máxima 24 horas.
Os engenheiros da Honeywell podem instalar máquinas únicas em seu local ou configurar sistemas completos totalmente integrados à esteira transportadora existente e a outros equipamentos de gerenciamento de materiais.
As tecnologias incluem:
Paletizadoras Alvey série 680
Essas paletizadoras de embalagem de baixa velocidade, no nível do piso, são projetadas para uma variedade de capacidades de processamento. Oito esquemas diferentes permitem que o operador configure a alimentação de embalagens, alimentação de paletes e liberação de carga para adaptação a qualquer layout. O software utilitário de padrão permite a criação rápida de padrão de embalagens a partir da interface com tela sensível ao toque.
O Alvey série 680 está disponível em três modelos:
- Modelo 680: a paletizadora de menor velocidade da série processa até duas camadas por minuto
- Modelo 680-R: semelhante ao 680, esta máquina possui acúmulo de linha adicional para aumentar as velocidades de taxa para três camadas por minuto
- Modelo 681: este modelo apresenta uma área designada de acúmulo de camadas capaz de paletizar até cinco camadas por minuto
Paletizadora híbrida Alvey 750
Projetado especificamente para indústrias com embalagens pequenas e leves, o Alvey 750 combina flexibilidade com manuseio suave ao formar cargas mais complexas, como aquelas com rótulos ou gráficos voltados para fora. Uma paletizadora de velocidade média com alimentação de alto nível, a máquina é capaz de atingir velocidades de até 50 caixas por minuto. Um empacotamento a vácuo/filme estirável por elevação opcional proporciona excepcional estabilidade de carga.
Paletizadoras Alvey série 780
Essas paletizadoras compactas de média velocidade são projetadas para aplicações de linha única ou múltipla com um design simples e apurado. Este equipamento de paletização utiliza um empurrador de fila recirculante ou alternado para criar uma camada de produto.
Utiliza o mesmo software utilitário de padrão disponível para a série 890i.
Paletizadoras Alvey série 890i
Esta série de paletizadoras de velocidade média foi projetada para facilitar operação e manutenção em área de utilização compacta. A excepcional flexibilidade e versatilidade da série 890i permite que as máquinas lidem com uma variedade maior de tipos de embalagens e padrões de empilhamento complexos.
- Modelo 890i: fornece taxa de transferência confiável a taxas de até 45 caixas por minuto, com a capacidade de lidar com uma ampla variedade de tipos de embalagens, incluindo produtos pequenos e instáveis
- Modelo 891i: usa uma tabela de acúmulo de camadas plana, sem rosca, como mecanismo de buffer para taxas de rendimento de até 70 caixas por minuto, dependendo do tamanho e padrões de empilhamento das caixas
O software utilitário de padrão permite a criação rápida de padrão de caixas a partir de uma interface intuitiva com tela sensível ao toque, que também fornece diagnósticos avançados. O avanço de alto nível permite que o produto seja alimentado diretamente a partir da esteira transportadora móvel superior ou linhas de acúmulo a uma taxa de mais de 50 caixas por minuto. Empacotamento a vácuo ou de filme estirável por elevação opcional disponível.
Paletizadoras Alvey série 900
As paletizadoras Alvey série 900 são as máquinas mais populares no mercado de equipamentos de paletização em linha. De fato, muitas estão em operação contínua há mais de 30 anos. Os fabricantes valorizam pelo seu manuseio superior de embalagens, flexibilidade de modelagem e confiabilidade. Elas também estão disponíveis com empacotamento a vácuo ou de filme estirável por elevação opcional.
O Alvey série 900 está disponível em cinco modelos:
- Modelo 910: a paletizadora em linha de entrada oferece taxa de transferência de mais de 100 caixas por minuto
- Modelo 941: projetado com recursos de alta velocidade e uma zona de acúmulo para oferecer taxas de transferência de até 125 caixas por minuto
- Modelo 942: fornece recursos de alta velocidade para aplicações mais exigentes que exigem taxas de transferência de até 150 caixas por minuto; equipado com duas zonas de acúmulo
- Modelo 943: construído para as aplicações mais exigentes, esta paletizadora de alta velocidade oferece taxas de transferência de até 180 caixas por minuto e oferece zonas de acúmulo de três camadas
- Modelo 944: atinge velocidades de rendimento líderes do setor acima de 225 caixas por minuto com este modelo de alto desempenho; possui zonas de acúmulo de quatro camadas
Soluções de paletização híbrida Alvey 950
Essas paletizadoras robotizadas em linha de alta velocidade incorporam um ou mais braços robóticos para permitir flexibilidade, manuseio suave e padrão preciso e repetitivo, formando em velocidades de mais de 125 caixas por minuto. A série 950 é ótima para o manuseio de embalagens pequenas e padrões complexos (como rótulos/gráficos para fora), além de aplicações reduzidas de embalagens secundárias e paletização de carga mista com vários formatos de produtos em uma única carga.
Quatro configurações estão disponíveis. Entre em contato conosco para determinar qual a configuração adequada para sua operação.
- Modelo 951-1: possui uma zona de acúmulo de camada única e um braço robótico
- Modelo 952-1: suporta aplicações de alta velocidade com zonas de acúmulo de duas camadas e um braço robótico
- Modelo 951-2: zona de acúmulo de camada única e dois braços robóticos
- Modelo 952-2: a paletizadora híbrida mais rápida da série, com zonas de acúmulo de duas camadas e dois braços robóticos
Paletizadoras robotizadas
As paletizadoras robotizadas da Honeywell são projetadas para aumentar a flexibilidade padrão e permitir a reconfiguração rápida e fácil do produto, aumentando a produtividade, melhorando a ergonomia e reduzindo custos de mão de obra. Essas soluções modulares têm áreas de utilização compacta que se expandem facilmente, desde um único robô a um grande sistema de braços múltiplos.
Os sistemas de paletização robotizada suportam braços robóticos de múltiplos fabricantes incluindo, incluindo Motoman, KUKA e FANUC. Opções de ferramentas padrão e personalizadas de extremidade de braço são projetadas e construídas internamente para garantir uma integração perfeita. Os controles de software e máquina também são totalmente integrados, incluindo soluções baseadas em Controlador Lógico Programável (CLP).
Se você busca flexibilidade para lidar com trocas rápidas de produtos e alterações frequentes de embalagem, as nossas opções de paletizadoras robotizadas incluem manuseio de uma única caixa, linha ou camada para criar uma carga mista de paletes. O software de paletização IntelliGen® permite que os operadores criem e alterem facilmente padrões de camadas e configurações de carga, sem precisar de uma chamada de serviço ou software externo complexo.
Quer explorar várias opções de paletizadoras robotizadas? O software de simulação ajudará você a determinar a exequibilidade do sistema, enquanto permite testes de eficiência, treinamento e solução de problemas.
Paletização
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc