Unidade portátil de uso geral
Scanner para o setor de saúde Xenon XP 1950h
Scanner para o setor de saúde Xenon XP 1950h
O Xenon™: Os leitores para o setor de saúde da série XP 1950 oferecem desempenho premium e durabilidade líder da categoria para maior produtividade do médico e máximo tempo de atividade, melhorando os resultados do paciente e reduzindo o TCO.
- A estrutura plástica externa projetada para desinfecção (disinfectant-ready) com construção durável protege melhor contra os efeitos nocivos de produtos químicos fortes.
- O utilitário de gerenciamento de leitor (SMU) da Honeywell cria uma solução holística que automatiza a forma como você implanta e atualiza os leitores em seu ambiente.
- O software de inteligência operacional da Honeywell fornece informações de leitura sob demanda, permitindo maior produtividade e rendimento do profissional de saúde.
- Vários modos de conforto do paciente estão disponíveis para garantir o conforto do paciente enquanto mantém a produtividade do médico: Lâmpada de paciente para não perturbar, vibração e leitura.
- O desempenho superior de leitura 1D e 2D, mesmo em códigos de barras danificados e de baixa qualidade, elimina o desperdício de segundos de qualquer escaneamento.
Os profissionais de saúde mais bem-sucedidos e exigentes escolhem os leitores Xenon™ para garantir que estejam proporcionando interações mais significativas com os pacientes e resultados clínicos. A nova série Xenon Extreme Performance (XP) 1950 baseia-se na base sólida dos leitores Xenon para o setor de saúde anteriores, continuando a tradição de desempenho e confiabilidade líderes do setor.Os leitores para o setor de saúde da série Xenon XP 1950 garantem que os profissionais de saúde permaneçam focados no paciente, tornando o processo de verificação de identificação do paciente rápido e fácil. Incorporando a renomada tecnologia de imagem da Honeywell e um gerador de imagens de alta resolução, o leitor Xenon XP 1950h oferece desempenho de leitura superior, capturando facilmente até mesmo os códigos mais difíceis de ler ou danificados. Isso ajuda a eliminar movimentos desperdiçados e perda de tempo, melhorando a produtividade e o rendimento do profissional de saúde.Projetado para 50 quedas a 1,8 m (6 ft) e 2.000 tombos a 0,5 m (1,6 ft) e com classificação de entrada IP52 para água e poeira, o leitor Xenon XP 1950h oferece confiabilidade líder de classe. Isso reduz significativamente o tempo de inatividade do leitor e os custos de manutenção, levando a um ciclo de vida mais longo e um custo total de propriedade mais baixo.Prolongando ainda mais sua vida útil e reduzindo o TCO, o leitor Xenon XP 1950h foi projetado para sobreviver à exposição repetida a produtos químicos desinfetantes agressivos. Com plásticos confiáveis e resistentes a desinfetantes, o leitor manuseará seus procedimentos de limpeza para oferecer proteção máxima contra bactérias infecciosas.
Recursos
- Recursos
- Modos de Lâmpada Não Perturbe, Vibração e Leitura do Paciente
- Utilitário de Gerenciamento de Leitor Honeywell (SMU)
Scanning Specifications
- Profundidade do campo
- 0 até 34,2 pol.
- Contraste de impressão
- 20
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Pitch
- 45
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Alta densidade (HD)
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Tolerância ao movimento
- Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Inclinação
- 65
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Interfaces do sistema host
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
- Tipo de motor
- 2D
- Tipo de mira
- Bar
- Sem fio
- Não
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP52
Outros
- Fator de forma
- Formato de pistola
- Candidatura
- Setor de saúde
- Tensão de entrada
- 4,4 - 5,5 VCC
- Potência de operação
- 2,5 W
- Temperatura de operação
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- Duração da garantia
- 5 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- Com fio
Recursos
- Recursos
- Modos de Lâmpada Não Perturbe, Vibração e Leitura do Paciente
- Utilitário de Gerenciamento de Leitor Honeywell (SMU)
Scanning Specifications
- Profundidade do campo
- 0 até 34,2 pol.
- Contraste de impressão
- 20
- Padrão de leitura
- Imagem de área
- Pitch
- 45
- Faixa de leitura
- Alcance padrão (SR)
- Alta densidade (HD)
- Brilho
- 0 - 100.000 lux
- Tolerância ao movimento
- Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
- Recursos de decodificação
- 1D/2D
- Inclinação
- 65
Network
- Bluetooth
- Não
Hardware
- Interfaces do sistema host
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB
- Tipo de motor
- 2D
- Tipo de mira
- Bar
- Sem fio
- Não
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
Standards & Approvals
- Classificações de proteção
- IP52
Outros
- Fator de forma
- Formato de pistola
- Candidatura
- Setor de saúde
- Tensão de entrada
- 4,4 - 5,5 VCC
- Potência de operação
- 2,5 W
- Temperatura de operação
- 0 - 50 °C
- 32 - 122 °F
- Duração da garantia
- 5 anos
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de energia
- Com fio
- Recursos : Modos de Lâmpada Não Perturbe, Vibração e Leitura do Paciente|Utilitário de Gerenciamento de Leitor Honeywell (SMU)
- Fator de forma : Formato de pistola
- Candidatura : Setor de saúde
- Profundidade do campo : 0 até 34,2 pol.
- Contraste de impressão : 20
- Padrão de leitura : Imagem de área
- Pitch : 45
- Faixa de leitura : Alcance padrão (SR)|Alta densidade (HD)
- Brilho : 0 - 100.000 lux
- Tolerância ao movimento : Até 400 cm/s (157 pol./s) para 13 mil UPC com foco ideal
- Recursos de decodificação : 1D/2D
- Inclinação : 65
- Bluetooth : Não
- Interfaces do sistema host : KBW|RS-232|RS-485|USB
- Tipo de motor : 2D
- Tipo de mira : Bar
- Sem fio : Não
- Tensão de entrada : 4,4 - 5,5 VCC
- Potência de operação : 2,5 W
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- Umidade operacional : 0 - 95 %
- Temperatura de operação : 0 - 50 °C|32 - 122 °F
- Classificações de proteção : IP52
- Duração da garantia : 5 anos
- Marca : Honeywell
- Tipo de conector de energia : Com fio