Produtos
Produtos
Números de peça
Conteúdo Geral
/content/sps/br/pt/search-results.html
Sensores de movimento e posição
Sensores de movimento e posição

Sensores de movimento e posição

Os sensores de movimento e posição da Honeywell fornecem detecção de movimento, posição e navegação a partir de um único dispositivo durável com mais de seis graus de liberdade por meio da tecnologia MEMS.

A Honeywell oferece uma linha completa de sensores de posição para atender a uma variedade de ambientes operacionais e necessidades de aplicação – todos construídos para oferecer desempenho robusto e duradouro e maior vida útil do produto. Os sensores de movimento e posição da Honeywell consistem em sensores de proximidade, unidades de medição inercial, resolvedores, potenciômetros e sensores de posição magnética. Para aplicações aeroespaciais severas, os sensores de proximidade aeroespaciais da Honeywell com capacidade de diagnóstico opcional são hermeticamente selados, altamente configuráveis ​​e projetados com uma abordagem de plataforma. O Sistema de Referência de Atitude de Transporte ou TARS-IMU é um conjunto de sensores projetado para relatar dados de taxa angular, aceleração e atitude de veículos para aplicações exigentes em setores como transporte pesado fora de estrada. Com dois modelos de sensores para diferentes níveis de potência, o TARS-IMU acomoda sistemas de energia veicular de 9 V a 36 V. A comunicação é transmitida ao veículo através da conectividade CAN J1939 padrão da indústria. Os resolvedores são sensores de posição absoluta rotativa e angular que fornecem medição sem contato para detecção de 360°, maior precisão, resolução e repetibilidade sob condições ambientais severas. Eles são inerentemente endurecidos contra radiação e oferecem desempenho durável de compatibilidade eletromagnética (EMC). Sensores potenciômetros medem posição ou deslocamento linear e rotativo usando tecnologia desenvolvida para potenciais aplicações militares e depois adaptada para segmentos industriais.

Nosso plástico condutor proprietário oferece ampla faixa de temperatura e resolução infinita, além de fornecer medição de posição precisa. Sensores de posição SMART e sensores de posição rotativos de efeito Hall permitem controle de movimento altamente preciso, melhorando a eficiência operacional e a segurança. Meça o movimento linear, angular ou rotativo de um ímã preso a um objeto em movimento. O design sem contato elimina mecanismos de falha mecânica, reduzindo o desgaste, melhorando a confiabilidade e a durabilidade e minimizando o tempo de inatividade.

Localizador de produtos

Start your search with category name, product name, part number, etc.