Vacuum Switches
Direct action blade contact. Factory set 1.1 in-Hg to 22 in-Hg. Variety of connectors & terminals. 30 in-Hg proof. 150 psi burst
Honeywell's 5000 Series vacuum switches stand up to extended-duty applications. Switches are factory set and feature fluorosilicone rubber diaphragm for compatibility with a wide variety of fluids. Available with various terminations, including Metripack, they form a tight seal when connected. Design benefits include durable construction, compact size, and enhanced set-point integrity.
Categorias relacionadas
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc