RTD Sensors
Platinum or silicon-based, thin film, & laser-trimmed sensors are accurate, stable, & have fast linear outputs. Wide temperature ranges.
Platinum-based RTDs are laser-trimmed for accuracy and flexibility. They are designed to offer stable and fast linear outputs. Accurate and interchangeable, the RTD temperature sensors have plastic or ceramic, miniaturized or surface mount housings (including printed circuit board termination).
Categorias relacionadas
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc