- Serviços
- Automação
- Desenvolvimento e consultoria de soluções
- Simulações e design
Simulações e design
Minimizar riscos com testes e análises virtuais de expansões prospectivas do sistema ou projetos de novos centros de distribuição
Quer você precise resolver um problema específico em um centro de distribuição (CD) existente ou projetar uma instalação inteiramente nova do zero, a Honeywell Intelligrated oferece os recursos de simulação mais sofisticados do mercado. Este valioso serviço consultivo reduz seu risco com níveis excepcionais de confiabilidade e previsibilidade, permitindo que você teste e otimize antes de construir.
Dentro das simulações de nível de sistema estão ativos que foram desenvolvidos com métricas de desempenho reais de equipamentos físicos para criar um gêmeo digital do seu sistema ou subsistema; uma ferramenta inestimável para conceber, desenvolver e planejar grandes soluções de sistema integrado.
Você verá benefícios diretos hoje e amanhã:
- Obtenha os resultados que você precisa - você pode simular sistemas inteiros ou subsistemas cruciais, testar cenários alternativos, encontrar soluções para problemas específicos e fazer ajustes para garantir o desempenho ideal. Tudo acontece em um ambiente virtual em que as alterações são feitas facilmente antes de você se comprometer com a implementação.
- Reduza seus riscos - ao validar o desempenho do sistema durante a fase de projeto e concepção da solução, a simulação lhe dá confiança de que o projeto e as funcionalidades da solução fornecerão os resultados necessários para proporcionar a produtividade necessária.
- Tome decisões mais bem informadas - você terá uma visão clara de como o seu equipamento e opções de processo irão funcionar, agora e no futuro, enquanto demonstra valor mensurável para suas partes interessadas. Você também obterá um cálculo preciso de quando verá o retorno do investimento (ROI).
- Planeje locais novos com eficiência máxima - simule sistemas ou subsistemas para validar a produtividade, definir restrições operacionais e destacar a sensibilidade do sistema.
- Atualize os locais existentes com confiança - emule mudanças para condições operacionais (como pessoal) ou novos sistemas mecânicos para verificar a eficácia das mudanças propostas antes da implementação.
Valide seu projeto do sistema com um gêmeo digital
Usando software e ferramentas analíticas personalizadas, a equipe de desenvolvimento de soluções e operações da Honeywell Intelligrated pode simular as funções e o desempenho de um sistema de CD inteiro. Mais do que cálculos em uma planilha, você verá seu projeto em operação em um ambiente virtual animado que modela tudo, de equipamentos automatizados ao trabalho humano.
Assim, você pode validar o desempenho de qualquer projeto usando condições específicas para as necessidades atuais ou previstas da sua operação. A equipe da Honeywell Intelligrated trabalhará com você para definir o resultado final desejado, adequando o projeto conforme necessário para encontrar as soluções que ofereçam o melhor valor possível.
Posicione sua operação para escalabilidade à prova de futuro
A simulação fornecerá informações valiosas sobre a flexibilidade e a escalabilidade do seu projeto. O gêmeo digital do seu sistema fornecerá uma ferramenta para prever com precisão seu potencial de crescimento, identificar e corrigir os gargalos antes de criar e agilizar a implementação de futuras atualizações.
Você também pode garantir que estará preparado para os desafios antes que eles ocorram, modelando o impacto das épocas de pico, mudanças nos padrões de compra do consumidor, quebras de equipamento, eventos fortuitos e outras interrupções. Centenas de possíveis cenários podem ser executados em menos de uma hora, fornecendo imagens avançadas de desempenho médio ao longo do tempo.
Obtenha a eficiência máxima dos subsistemas críticos
Precisa atingir um novo benchmark, resolver um desafio difícil, otimizar um processo ou testar uma ideia inovadora? Os modelos de simulação da Honeywell Intelligrated refletem com precisão o gerenciamento no nível da unidade de itens individuais por componentes-chave de automação, incluindo sistemas de recuperação e armazenamento automatizado (AS/RS), estações de trabalho de mercadoria para pessoa (GTP) e mercadoria para robô (GTR), robótica de selecionar e colocar, robôs móveis autônomos (AMRs), descarga robótica, seleção e muito mais. Um nível excepcional de precisão é possibilitado por um modelo personalizado com base em dados e física que funciona com o mesmo software e a lógica de controle usada no mundo real.
Mesmo se você não tiver certeza sobre qual solução precisa, a simulação em nível de unidade pode ajudar a comparar várias opções para identificar as formas mais eficientes de atingir seus níveis de desempenho desejados. Você obterá insights sobre o seguinte:
- Onde a automação pode fornecer os maiores benefícios para o seu CD
- Quais soluções de automação escolher para o desempenho máximo
- Previsões de produtividade e taxa precisas baseadas em sua mescla específica de produtos
- A forma como qualquer componente específico afetará outros processos em sua operação
- Quando esteiras transportadoras, sistemas de armazenamento ou outras soluções podem ser mais eficazes
- Quantos funcionários a automação pode liberar para trabalhos mais seguros e de valor mais alto
- Por quanto tempo você pode esperar o ROI
Além disso, todos os modelos de nível unitário que você desenvolve podem ser incorporados sem problemas em projetos de nível do sistema, aumentando a simulação geral.
Liderando a indústria em simulação precisa e confiável
As simulações da Honeywell Intelligrated não dependem apenas das ferramentas de software. Seu gêmeo digital incorporará décadas de experiência de gerenciamento de material, além de milhões de horas de dados de desempenho do equipamento do mundo real, testes e validação para garantir que cada simulação reflita com precisão a realidade futura.
Esta experiência única fundamenta todo o processo de projeto de simulação, garantindo que você obtenha todos os benefícios da nossa reputação comprovada por implantações sólidas, execução eficaz de projetos, visão de futuro e suporte ao cliente de primeira classe.
Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como a simulação pode garantir que você obtenha a solução certa, sem ter que depender de tentativa e erro.
Simulações e design
Simulações e design
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc