/content/sps/fr/fr/search-results.html

Réduire le bruit avec un PRO

Les caractéristiques uniques du casque Impact In-Ear PRO permettent de protéger l'audition des travailleurs tout en améliorant leur connaissance de la situation et leur productivité.

Impact In-Ear PRO

Réduire le bruit avec un PRO

Les caractéristiques uniques du casque Impact In-Ear PRO permettent de protéger l'audition des travailleurs tout en améliorant leur connaissance de la situation et leur productivité.

Impact In-Ear PRO

CONÇU POUR LA PROTECTION, CONSTRUIT POUR LE CONFORT

L'Impact In-Ear PRO offre aux travailleurs un confort optimal et une protection contre les niveaux sonores dangereux.

                         

 

Version Standard

SNR 30dB
Function Hear-Through (amplification de la voix)
50 h d’autonomie

/

Version Bluetooth

Bluetooth® 5.0 (CSR 8635)
Function Hear-Through (amplification de la voix)
10 h d’autonomie

LES BENEFICES

Notre casque Impact In-Ear PRO intègre des fonctionnalités avancées qui protègent l'audition des travailleurs tout en offrant les avantages suivants:

                         

Un Son Confortable
Protection auditive certifiée qui ressemble à des écouteurs personnels.

Un Son Certifié
Protection certifiée EN 352:2020 avec la technologie Hear-Through.

Un Son Sûr
Bénéficiez d'une communication sûre sans avoir à retirer la protection auditive.

Son Écologique
Contribue à réduire les déchets grâce à un emballage écologique 100 % sans plastique.

Son Précieux
Son rapport qualité-prix et ses avantages considérables en font la meilleure solution de sa catégorie.

Un Son qui s’adapte aux Situations
Disponible en orange, en noir et en bleu facilement détectable.

DISPONIBLE DANS 3 COULEURS

L'Impact In-Ear PRO est disponible en orange, noir et bleu, ce qui permet aux employés d'être protégés de manière optimale dans presque tous les environnements de travail et de bruit.

                         

Orange

Noir

Bleu

DOCUMENTATION

Téléchargez notre documentation dédiée pour découvrir l'ensemble des caractéristiques et tous les avantages du casque Impact In-Ear PRO.

                         

BROCHURE

L’ Impact In-Ear PRO

Découvrez tous les avantages de notre dernière solution de protection auditive.

FICHE TECHNIQUE

L’ Impact In-Ear PRO

Découvrez les caractéristiques de notre dernière solution de protection auditive.

UN MOT DE NOTRE EXPERT

                         


Chez Honeywell, nous savons qu'il vaut mieux protéger et prévenir que guérir. Nous voulons contribuer à réduire les risques de perte auditive due au bruit dans les environnements industriels en développant des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. C'est pourquoi nous avons créé l'Impact In-Ear PRO, une solution de protection auditive conçue pour éloigner les bruits nocifs tout en augmentant la conscience de la situation sur le lieu de travail.

Susanne Schmidt, PMM Hearing Conservation

Vous avez besoin de plus d'information? Contactez-nous.