/content/sps/fr/fr/search-results.html

Composants supplémentaires

Émetteur mural radio

L'A-Call Accept est un terminal de pièce sans fil avec logique d'alarme intégrée de notre gamme A-Call.

Aperçu

Part-No.: 790P640

L'A-Call Accept est un terminal de pièce sans fil avec logique d'alarme intégrée de notre gamme A-Call. Ce modèle est prévu pour servir de panneau de pièce. Ce modèle présente trois boutons : un rouge, un jaune et un vert. Les fonctions et fonctionnalités sont contrôlées par le serveur de messagerie Systevo Call Wireless (CMS). L'A-Call Accept a deux entrées filaires (contacts sans potentiel) et deux sorties filaires qui peuvent être contrôlées séparément.

Sécurité : Pour garantir le fonctionnement de l'appareil, l'A-Call Accept offre des fonctionnalités d'alarme « test de radio » et d'alarme « batterie faible ».

Certifications: L'A-Call Accept utilise la fréquence recommandée par l'Union Européenne pour les alarmes sociales. Ceci permet de minimiser les risques d'interférence.

Caractéristiques
  • Communication radio bidirectionnelle
  • Fréquence spécifique aux alarmes sociales recommandée par l'Union Européenne
  • Alarme de batterie faible
  • 3 boutons (vert, jaune et rouge)
  • 3 LED d'état
  • 2 entrées (contacts sans potentiel)
  • 2 sorties (configurables NOC/NOC)
  • Certifications radio : EN 300 550-1, EN 300 220-3
  • Certifications CEM : EN 301 489-3
  • Certifications LVD : EN 60950-1
  • Alimentation : Alimenté par 24 Vcc ou 2 piles AAA
  • Charge de contact : 30 Vcc max., 250 mA
  • Durée de vie des piles : env. 5 ans (à raison d'une alarme test radio + 4 alarmes par jour)
Accessoires

790P64A Support de montage

Caractéristiques

Autres

  • Dimensions
    • L: 85 mm  H: 85 mm
  • Nombre d'appels nominal
    • 30000
  • Fréquence
    • 869,250 MHz hertz

Autres

  • Dimensions
    • L: 85 mm  H: 85 mm
  • Nombre d'appels nominal
    • 30000
  • Fréquence
    • 869,250 MHz hertz
  • Dimensions : L: 85 mm  H: 85 mm
  • Nombre d'appels nominal : 30000
  • Fréquence : 869,250 MHz hertz