/content/sps/fr/fr/search-results.html

Composants supplémentaires

Antenne ferrite A-FA

Antenne ferrite qui s'utilise avec une borne A-RFID pour transmettre le code ID de position et identifier des portes de sortie ou un point précis d'un couloir. L'A-FA est directement reliée à la borne A-RFID.

Aperçu

Part-No.: 790P633

Antenne ferrite qui s'utilise avec une borne A-RFID pour transmettre le code ID de position et identifier des portes de sortie ou un point précis d'un couloir. L'A-FA est directement reliée à la borne A-RFID.

Caractéristiques
  • Couverture radio : 1 à 2 m (configurable depuis l'A-RFID)
  • Alimenté par l'A-RFID
Accessoires

790P635B Protection anti-vandale pour l'antenne ferrite

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Montage mural. Vertical ou horizontal
  • Dimensions
    • L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm

Autres

  • Montage
    • Montage mural. Vertical ou horizontal
  • Dimensions
    • L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm
  • Montage : Montage mural. Vertical ou horizontal
  • Dimensions : L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm