Composants supplémentaires
Émetteur-récepteur radio A-TRAX IP
Émetteur-récepteur d’alarme IP qui reçoit et confirme les alarmes des transmetteurs sans fil portables Systevo Call Wireless.
Part-No.: 790P661
Émetteur-récepteur d’alarme IP qui reçoit et confirme les alarmes des transmetteurs sans fil portables Systevo Call Wireless. L'A-TRAX-IP est relié par Ethernet au CMS pour une transmission directe des alarmes et messages aux autres périphériques du système. L’A-TRAX-IP est alimenté par PoE (802.3af) ou par une alimentation indépendante (non incluse). L’A-TRAX-IP fonctionne sur la fréquence 869,250 MHz qui fait partie des fréquences réservées aux alarmes sociales par l’Union Européenne.
Caractéristiques
- Solution idéale pour les environnements IP, solution orientée vers le futur
- Configuration individuelle en ligne
- 15 unités maximum
- Double alimentation : PoE ou alimentation externe 7,5 Vcc (adaptateur CA/CC non inclus)
- Ethernet : 10/100 Mb/s ; port RJ45
- Alimentation : PoE (conforme IEEE 802.3af, Classe 2, 3,84 à 6,49 W, Mode A & B) ou 7,5 Vcc / 0,45 A
- Bande passante : 25 kHz
Information additionnelle
Incompatible avec le modèle A-TRAX précédent
Autres
- Montage
- Montage mural
- Températures de stockage
- 5 °C ... 55 °C
- Consommation électrique
- 5 W max. Watt
- Fréquence
- 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio) hertz
- Dimensions
- L: 110 mm H: 113 mm P: 32 mm
Autres
- Montage
- Montage mural
- Températures de stockage
- 5 °C ... 55 °C
- Consommation électrique
- 5 W max. Watt
- Fréquence
- 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio) hertz
- Dimensions
- L: 110 mm H: 113 mm P: 32 mm
- Montage : Montage mural
- Températures de stockage : 5 °C ... 55 °C
- Consommation électrique : 5 W max. Watt
- Fréquence : 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio) hertz
- Dimensions : L: 110 mm H: 113 mm P: 32 mm