Composants supplémentaires
Alimentation secourue 24 V 16 A avec batteries 20 Ah santé
Ces alimentations secourues protègent les systèmes d'appel infirmière de toute perte d'alimentation pendant au moins 45 min en pleine charge.
Part-No.: ATLS16AS
Ces alimentations secourues protègent les systèmes d'appel infirmière de toute perte d'alimentation pendant au moins 45 min en pleine charge. La gamme "Santé" répond à des besoins spécifiques de charges variables de consommation, de température et de câblage. Chaque alimentation possède 4 départs fusiblés permettant la protection et la sectorisation des circuits. Le nouveau processeur "Santé" permet de protéger et optimiser les batteries garantissant ainsi une protection sans faille. Elles sont conformes aux normes concernant la TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).
Contenu de la livraison
Livrée avec 4 batteries 12V/12Ah
Autres
- Dimensions
- L: 425 mm H: 315 mm P: 120 mm
- Couleur
- blanc/gris
Autres
- Dimensions
- L: 425 mm H: 315 mm P: 120 mm
- Couleur
- blanc/gris
- Dimensions : L: 425 mm H: 315 mm P: 120 mm
- Couleur : blanc/gris