Composants supplémentaires
Transmetteur d'alarmes techniques INEX
Transmetteur sans fil autonome pour une gestion filaire des entrées/sorties.
Part-No.: 790P629
Transmetteur sans fil autonome pour une gestion filaire des entrées/sorties. L'INEX peut gérer jusqu'à 5 entrées numériques et une sortie, ce qui permet de surveiller et contrôler un équipement externe. Les entrées peuvent être programmées pour envoyer une alarme sans fil aux récepteurs radio du système. La réception d'un signal radio préconfiguré (venant d'un médaillon) peut déclencher un contact de sortie local pour activer un dispositif externe tel qu'une sirène, un projecteur ou un verrou de porte. Une supervision sans fil est possible (gérée par l'interface CMS).
Caractéristiques
- 5 entrées numériques
- 1 relais de sortie à contact sec (configuré en pulsation, commutation ou interruption)
- Batterie de secours
- Fréquence spécifique aux alarmes sociales désignée et protégée par l'Union Européenne
- Supervision sans fil
- Alimentation : 5 Vcc (adaptateur CA/CC inclus)
Contenu de la livraison
Transmetteur INEX et adaptateur CA/CC
Autres
- Montage
- Murale (pattes de fixation fournies)
- Fréquence
- 869,250 MHz hertz
- Dimensions
- L: 65 mm H: 89 mm P: 26 mm
- Entrées
- 5 configurables
Autres
- Montage
- Murale (pattes de fixation fournies)
- Fréquence
- 869,250 MHz hertz
- Dimensions
- L: 65 mm H: 89 mm P: 26 mm
- Entrées
- 5 configurables
- Montage : Murale (pattes de fixation fournies)
- Fréquence : 869,250 MHz hertz
- Dimensions : L: 65 mm H: 89 mm P: 26 mm
- Entrées : 5 configurables