Composants supplémentaires
Médaillon d'alarme et localisation PAL+ avec pile remplacable
Petit transmetteur d'alarme portable équipé d'un récepteur de localisation qui peut se porter de plusieurs manières pour offrir plus de sûreté et de sécurité.
Part-No.: 790P682
Petit transmetteur d'alarme portable équipé d'un récepteur de localisation qui peut se porter de plusieurs manières pour offrir plus de sûreté et de sécurité. L’activation du bouton d'alarme intégré envoie une alarme au récepteur radio A-TRAX ou A-TRAX IP qui fait suivre l'alarme au CMS pour qu'il la gère. L'alarme peut alors s'afficher sur différents périphériques (tels que des téléphones sans fil Systevo DECT) ou via l'interface Web.La batterie est surveillée en permanence. Une alerte est déclenchée si le niveau de la batterie est faible.Le transmetteur d'alarme PAL+ est homologué IP67 (étanche).
Le récepteur de localisation intégré détecte les bornes de localisation A-RFID pour fournir des données de positionnement précises en cas de déclenchement d'alarme (déclenchement manuel ou automatique lorsqu'une certaine position est atteinte). Les alertes automatiques peuvent servir d'alarmes de démence.Le PAL+ est également doté d'un capteur de mouvement et peut donc déclencher une alarme suite à une période d'inactivité.
L'utilisateur peut remplacer la pile. Il est essentiel que la pile soit remplacée correctement pour préserver l'étanchéité de l'appareil.
Caractéristiques
- La pile peut être remplacée par l'utilisateur
- Radio bidirectionnelle
- Fonction de localisation (en combinaison avec les bornes A-RFID)
- Étanchéité eau/poussière (IP67)
- Fréquence spécifique désignée et protégée par l'Union Européenne pour les alarmes sociales
- Alarmes manuelles ou automatiques
- Mode d'économie d'énergie
- Surveillance constante de la pile avec avertissement de pile faible
- Durée de vie de la pile : env. 2 ans (à raison de 100 détections d'emplacement, 10 alarmes et pulsations cardiaques par jour)
- Type de pile : CR2430
Contenu de la livraison
Médaillon, bracelet élastique et cordon
Accessoires
790P622 Bracelets anti-fugue (lot de 10)
Autres
- Dimensions
- L: 35 mm H: 45.5 mm P: 13,6 mm
- Indice de protection
- IP 67
- Fréquence
- 869,250 MHz hertz
Autres
- Dimensions
- L: 35 mm H: 45.5 mm P: 13,6 mm
- Indice de protection
- IP 67
- Fréquence
- 869,250 MHz hertz
- Dimensions : L: 35 mm H: 45.5 mm P: 13,6 mm
- Indice de protection : IP 67
- Fréquence : 869,250 MHz hertz