Composants supplémentaires
Pager POCSAG RPR950
Le RPR950 qui offre les meilleurs niveaux de performance est conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un système de communication fiable et polyvalent.
Part-No.: 790P636
Le RPR950 qui offre les meilleurs niveaux de performance est conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un système de communication fiable et polyvalent. Ce pager compte tout un éventail de fonctionnalités qui garantissent que les messages textuels et vocaux sont facilement lus, entendus et répétés dans toutes les conditions.
Caractéristiques
- Boîtier robuste résistant aux chocs
- Plastique antibactérien (technologie des ions d'argent)
- Efficacité ≥ 99 % contre les microbes et bactéries
- 8 tonalités d'alerte et mode vibreur, progressif et silencieux
- Audibilité (moyenne) : > 80 dB SPL à 30 cm
- Affichage alphanumérique : Matrice de points de 14 caractères
- Affichage LCD rétroéclairé
- Langues prises en charge : Anglais, allemand, néerlandais, français, danois, norvégien, suédois, portugais, espagnol et italien
- Avertissement de batterie faible : visuel, auditif et tactile
- Sauvegarde mémoire : 1 heure de sauvegarde mémoire sans les piles
- Version standard : une pile alcaline AA LR6 ou pile NiMH AA rechargeable
- Poids : 91 g / 3,2 onces ou 114 g / 4 onces avec pile
- Taille : 56,5 mm / 2,2 po (L) x 87,5 mm/3,4 po (H) x 18,5 mm / 1,8 po (P) (sans clip)
- Bande de fréquence : 407 à 417 MHz, 430 à 470 MHz
- Sensibilité (type) : meilleure position : 15μV/m, moyenne sur 8 positions : 25μV/m
- Espacement des canaux : 12,5 / 25 KHz
Accessoires
790P636A Housse cuir pour RPR950
Autres
- Températures de stockage
- -20 °C ... 70 °C
Autres
- Températures de stockage
- -20 °C ... 70 °C
- Températures de stockage : -20 °C ... 70 °C