Composants supplémentaires
MODULE SUR IP POUR ESPA
Le module série sur IP est un port série étendu pour le CMS.
Part-No.: 790P665
Le module série sur IP est un port série étendu pour le CMS. Il peut servir de port série distant pour que les interfaces ESPA 4.4.4 communiquent avec le CMS sur un réseau local. Le module série sur IP envoie les données reçues sur le port série sur le réseau de données TCP/IP géré par le CMS. Le module série sur IP est alimenté par PoE (802.3af) ou par une alimentation continue indépendante (non incluse).
Chaque module série sur IP requiert une licence correspondante dans le CMS pour fonctionner.
Caractéristiques
- Protocole ESPA 4.4.4 sur IP
- Alimentation double: PoE ou externe 12 à 48 Vcc (adaptateur CA/CC non inclus)
- Configuration en ligne
- Protection contre les surtensions sur l'alimentation et les ports série et Ethernet
- Connecteurs à vis pour une installation sûre
- Ethernet : 10/100 Mb/s ; connecteur RJ45
- Série : RS-232/422/485 ; connecteur DB9 (mâle)
- Alimentation : PoE (conforme IEEE 802.3af, 48 Vcc/ 180 mA) ou 12 à 48 Vcc (125 mA @ 12 Vcc)
Accessoires
583487 Cordon de raccordement STP, 2 m. jaune Cat5E
7608944 Câble série RS232 (simulateur de modem)
Autres
- Montage
- Montage mural
- Températures de stockage
- 0 °C ... 60 °C
- Dimensions
- L: 100 mm H: 111 mm P: 26 mm
Autres
- Montage
- Montage mural
- Températures de stockage
- 0 °C ... 60 °C
- Dimensions
- L: 100 mm H: 111 mm P: 26 mm
- Montage : Montage mural
- Températures de stockage : 0 °C ... 60 °C
- Dimensions : L: 100 mm H: 111 mm P: 26 mm