/content/sps/fr/fr/search-results.html

Serveur

Module UPS 230V AC (installation 19")

Module UPS en ligne 230 Vac géré par microprocesseur avec bypass électronique et protection contre les surtensions.

Aperçu

Part-No.: 76089AC

Module UPS en ligne 230 Vac géré par microprocesseur avec bypass électronique et protection contre les surtensions pour l'alimentation ininterrompue dans les applications sensibles et critiques, comme les serveurs et processeurs DMP système 21, ainsi que les serveurs système 99 ou Systevo Call Ackermann. Châssis compact avec un format adapté au montage dans une armoire rack 19", avec 2 prises électriques (type Schuko) pour le raccordement d'équipements externes. Il intègre un capteur de température pour la surveillance de l'électronique et des batteries, ainsi qu'un système intelligent de gestion des batteries, avec des indicateurs LED pour indiquer l'état de charge des batteries. Equipé d'une interface série pour la connexion à un PC et d'un logiciel de gestion associé pour le fonctionnement sous MS Windows.

Caractéristiques

Autres

  • Dimensions
    • L: 483 mm  H: 89 mm  P: 435 mm  (2 HU, 19")
  • Température ambiante
    • 0 °C ... 40 °C
  • Fréquence nominale
    • 50 Hz ... 60 Hz
  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Tension de sortie
    • 230 V AC
  • Courant de sortie
    • 1899-12-30 ampere
  • Bridging time
    • 6 min

Autres

  • Dimensions
    • L: 483 mm  H: 89 mm  P: 435 mm  (2 HU, 19")
  • Température ambiante
    • 0 °C ... 40 °C
  • Fréquence nominale
    • 50 Hz ... 60 Hz
  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Tension de sortie
    • 230 V AC
  • Courant de sortie
    • 1899-12-30 ampere
  • Bridging time
    • 6 min
  • Dimensions : L: 483 mm  H: 89 mm  P: 435 mm  (2 HU, 19")
  • Température ambiante : 0 °C ... 40 °C
  • Fréquence nominale : 50 Hz ... 60 Hz
  • Humidité relative : < 20 %
  • Tension de sortie : 230 V AC
  • Courant de sortie : 1899-12-30 ampere
  • Bridging time : 6 min