/content/sps/fr/fr/search-results.html

Interfaces

Interface 4 contacts secs

Unité d'interface pour le raccordement de l'installation à une installation d'appel lumineux existante, ainsi que de systèmes externes par des contacts sans potentiel.

Aperçu

Part-No.: 72641A2

Unité d'interface pour le raccordement de l'installation à une installation d'appel lumineux existante, ainsi que de systèmes externes par des contacts sans potentiel. En fonction de la configuration, jusqu'à 4 entrées et 4 sorties peuvent être utilisées. Dans ces systèmes, ces unités servent également à la gestion de voyants de signalisation de groupe.

Accessoires

72641Z1 Socle pour interface 4 contacts

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 110 mm  H: 182 mm  P: 34 mm
  • Montage
    • Montage en saillie ou sur rail DIN

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 110 mm  H: 182 mm  P: 34 mm
  • Montage
    • Montage en saillie ou sur rail DIN
  • Couleur : blanc type RAL 9016
  • Dimensions : L: 110 mm  H: 182 mm  P: 34 mm
  • Montage : Montage en saillie ou sur rail DIN