Interfaces
Convertisseur série RS-232 vers IP
Interface permettant de connecter des périphériques série RS-232 à un réseau IP Ethernet.
Part-No.: TG-IP-1
Interface permettant de connecter des périphériques série RS-232 à un réseau IP Ethernet. En utilisant un réseau local, la distance limitée d'une liaison série RS-232 (15 m max.) peut être étendue (pour relier le système Systevo Connect au système d'appel infirmier dans le cas où ces systèmes se trouvent dans des lieux différents). Compatible avec les réseaux Ethernet 10/100 Mb/s. Intègre un port série RS-232, un port réseau Ethernet RJ45 et une grande plage de tension d'entrée (12 à 48 Vcc).
Caractéristiques
- Convertisseur série RS-232 vers IP
- Configuration par console Telnet, navigateur Web ou utilitaire MS-Windows (inclus)
- Prises : 1 port RJ45, 1 port RS232 (DB9-M)
- Alimentation : 12 à 48 Vcc (adaptateur CA/CC 220 Vca inclus)
- Consommation électrique : 128,7 mA @12V, 72 mA @24 V
- Protection contre les surtensions : pic de 0,5 KV (EN61000-4-5)
Contenu de la livraison
Câbles de raccordement et adaptateur CA/CC inclus
Autres
- Matériau
- Aluminium
- Températures de stockage
- -20 °C ... 85 °C
- Température ambiante
- 0 °C ... 55 °C
- Humidité relative
- < 5 %
- Dimensions
- L: 75.2 mm H: 80 mm P: 22 mm
Autres
- Matériau
- Aluminium
- Températures de stockage
- -20 °C ... 85 °C
- Température ambiante
- 0 °C ... 55 °C
- Humidité relative
- < 5 %
- Dimensions
- L: 75.2 mm H: 80 mm P: 22 mm
- Matériau : Aluminium
- Températures de stockage : -20 °C ... 85 °C
- Température ambiante : 0 °C ... 55 °C
- Humidité relative : < 5 %
- Dimensions : L: 75.2 mm H: 80 mm P: 22 mm