Licences logicielles serveur
Logiciel système v11
Logiciel d'application avec la version V11 du système :
Part-No.: 83MM350
Logiciel d'application avec la version V11 du système :
- Outil de configuration Systevo Call Ackermann
- Affectation de la configuration des salles
- Définition des fonctions/paramètres du système d'appel selon DIN VDE 0834-1 : 2016-06
- Configuration des types d'appel, des groupes de types d'appel, des mises à niveau de type d'appel
- Configuration du canal VoIP/SIP pour les appels mobiles via DECT/WIFI (licence séparée, licence SIP requise)
- Configuration des événements d'entrée/sortie pour la commande de systèmes externes : Lumière/Volet roulant/TV
- Réglage de la chaîne de radio et de télévision
- Outils de gestion de système des bases de données
- Fonctions réseau pour les accès au système
- Services librement configurables (interconnexion)
- Affectation des services (jour/nuit)
- Sélection des groupes de types d'appels pour les services
- Configuration du volume du renvoi d'appel
- Fonctions d'annonce librement configurables
- Sélection des destinations pour les annonces
- Surveillance et signalisation des défauts (selon DIN VDE 0834-1 : 2016-06)
- Affichage graphique / tabulaire des messages en fonction de la priorité/type d'appel/heure
- Messages de présence/appels
- Contrôle d'accès par ID utilisateur (si nécessaire)
- Sortie des données sur une imprimante
Les fonctions suivantes en liaison avec ZT/KSA :
- Interrogation/arrêt des appels
- Sélection de chambres / réalisation d'annonces vers des destinations sélectionnées
- Saisie et gestion de données de patients, notamment Gestion de l'occupation des lits (manuelle)
En option :
- Transmission des messages à un système de messagerie sans fil (par ex. système WIFI/DECT ou PSA, avec des licences logicielles 83WE130 ou 83WE140)
- Adresses de destinataires librement configurables pour des messages provenant de groupes de l'installation d'appel
- Définition du format d'affichage des messages à transmettre
- Aménagement de différents services (par ex. service de jour, de nuit)
- Affectation de délais de répétition, tonalités d'appel acoustiques, etc.
Caractéristiques
- Logiciel valide pour l'installation dans un environnement virtualisé
- Systèmes d'exploitation pris en charge (Microsoft Windows) : Win7, Win7e, Win8.1, Win10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
- Fonctions étendues disponibles en installant des licences logicielles optionnelles