Licences logicielles serveur
Licence module logiciel de couplage d'un système incendie ESSER
Module de logiciel comme logiciel de base pour le couplage unidirectionnel de données d'une installation d'alarme incendie (BMA) de marque ESSER à une installation d'appel Systevo Call Ackermann via FAT 3000 (ESPA 4.
Part-No.: 83WE150
Module de logiciel comme logiciel de base pour le couplage unidirectionnel de données d'une installation d'alarme incendie (BMA) de marque ESSER à une installation d'appel Systevo Call Ackermann via FAT 3000 (ESPA 4.4.4.) Le module de logiciel convertit en tant que "media Gateway" les informations de données entrantes de la BMA en informations d'appel pour la suite du traitement (par ex. affichage) dans l'installation d'appel.
Configuration des textes d'affichage nécessaires dans le FAT, qui sont transmis en texte clair (messages entrants et sortants), ainsi que possibilité d'affectation d'identifiants sans équivoque dans l'installation d'appel.
Les messages reçus par la BMA sont transmis pour le déclenchement d'une alarme secondaire à l'installation d'appel, ainsi qu'à un autre logiciel système, comme par ex. une interface de commande graphique.
Condition préalable :
- station de travail Systevo munie d'une interface série libre RS232
- FAT3000 ou FAT avec un protocole de transmission compatible ESPA 4.4.4.
- Système BMA ESSER qui prend en charge le FAT3000
- Câble de raccordement série
Information additionnelle
Contrôle de la compatibilité Hardware-Software nécessaire!