Licences logicielles serveur
Licence logiciel du module de couplage d'un système externe sur ESPA-X
Module de logiciel comme logiciel de base pour le raccordement d'un système de communication externe (par ex. WiFi/DECT) à la station de travail Systevo via ESPA-X (XML).
Part-No.: 83WE145
Module de logiciel comme logiciel de base pour le raccordement d'un système de communication externe (par ex. WiFi/DECT) à la station de travail Systevo via ESPA-X (XML).
Possibilité d'adaptation des réglages aux exigences spécifiques au projet de l'établissement de soins. Les messages d'appel de l'installation d'appel sont transmis selon la configuration au système raccordé et affichés par les périphériques configurés (par ex. téléphones WiFi/DECT). Droits d'administrateur nécessaires pour pouvoir adapter l'interface série à l'environnement système de l'installation d'appel, par exemple.
Exigences :
- Serveur d'appels système appel-infirmière avec interface Ethernet-LAN
Caractéristiques
- Logiciel pour l'installation sur MS Windows
- Compatibilité : Système de réception de messages¹, avec interface de communication Ethernet-LAN (TCP-IP) et compatible avec le protocole de communication standard ESPA-X
Information additionnelle
Informations sur les systèmes tiers compatibles sur demande.