Licences logicielles serveur
Couplage Systevo DECT
Module logiciel comme logiciel de base pour le raccordement du système Systevo DECT au poste de travail Systevo.
Part-No.: 83WE130
Module logiciel comme logiciel de base pour le raccordement du système Systevo DECT au poste de travail Systevo. Possibilité d'adaptation des réglages aux exigences spécifiques au projet de l'établissement de soins. Les messages d'appel de l'installation d'appel sont transmis selon la configuration au système Systevo DECT raccordé et affichés par les téléphones DECT configurés.Droits d'administrateur nécessaires pour pouvoir adapter l'interface série à l'environnement système de l'installation d'appel.
Logiciel d'application pour les fonctions suivantes :
- Outil de configuration avec système de management de bases de données pour la sauvegarde des données
- Réglage de l'interface série (RS232/RS422)
- Interface avec le logiciel système général de l'installation d'appel (IPC)
- Adresses de destinataires librement configurables par groupe de lumière et groupes de types d'appel
- Affectation de types d'appel à des groupes de types d'appel de niveau supérieur
- Mise en service de différents services (par ex. service de jour, de nuit)
- Affectation de temps de répétition
- Adaptation des tonalité acoustiques d'appel
- Possibilités de filtrage pour les adresses de destinataires
- Configuration de différents types de remontée hiérarchique par groupe de types d'appel
- Définition du format d'affichage des messages à transmettre
- Transmission textuelle de messages du système à Systevo DECT
- Fonctions de service
- Outils de management du système simples pour l'analyse du système (Sys-Log, etc.)
- Etablissement d'une liste de destinataires (fichier)
- Accès protégé par mot de passe
- station de travail Systevo avec interface série libre RS232
- Câble de raccordement série