/content/sps/fr/fr/search-results.html

Systevo Control

Dérivateur, amplificateur de bus

Le dérivateur/amplificateur du bus permet de créer une branche sur le bus chambre et peut lui servir d’amplificateur. 2 dérivateurs ou 2 amplificateurs maximum par bus chambres.

Aperçu

Part-No.: 72642C

Le dérivateur/amplificateur du bus permet de créer une branche sur le bus chambre et peut lui servir d’amplificateur. 2 dérivateurs ou 2 amplificateurs maximum par bus chambres.

Caractéristiques
  • 64 utilisateurs au max. par segment avant qu'un répéteur soit nécessaire Longueur max. du « bus de données de couloir » de 500 m ; au-delà, un répéteur est nécessaire
Information additionnelle

Sur ces systèmes, 2 unités sont nécessaires pour chaque bus de chambre : une pour la ligne de données et une pour la ligne audio.

Accessoires

88910A3N Plaque de propreté pleine

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
  • Indice de protection
    • IP40 avec plaque de protection correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (epaisseur)

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
  • Indice de protection
    • IP40 avec plaque de protection correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (epaisseur)
  • Montage : Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
  • Indice de protection : IP40 avec plaque de protection correspondante
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (epaisseur)