Systevo Control
Module fin de bus
La terminaison de bus passive termine le bus de chambre (données et audio) avec l'impédance correspondante.
Part-No.: 72639A
La terminaison de bus passive termine le bus de chambre (données et audio) avec l'impédance correspondante.
Accessoires
88910A3N Plaque de propreté pleine
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
- Indice de protection
- IP 40 avec plaque de protection correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (epaisseur)
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
- Indice de protection
- IP 40 avec plaque de protection correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (epaisseur)
- Montage : Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
- Indice de protection : IP 40 avec plaque de protection correspondante
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (epaisseur)