Systevo Control
Plaque de propreté pleine
Plaque de recouvrement aveugle pour l'aiguillage de bus de chambre, le répéteur, le raccordement (actif/passif).
Part-No.: 88910A3N
Plaque de recouvrement aveugle pour l'aiguillage de bus de chambre, le répéteur, le raccordement (actif/passif).
Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).
Information additionnelle
à revêtement antimicrobien
Accessoires
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm