/content/sps/fr/fr/search-results.html

Systevo Control

Centrale de groupe Systevo Control rackable

Systevo Control en version "rack" comme unité centrale pour une unité d'organisation, par ex.

Aperçu

Ce produit n'est plus disponible

Part-No.: 72700B1

Systevo Control en version "rack" comme unité centrale pour une unité d'organisation, par ex. station ou zone résidentielle. Utilisation de la version V11 du système pour le respect de la norme DIN VDE 0834-1 : 2016-06 en liaison avec la licence système de niveau supérieur, 1 carte de licence nécessaire par système. Par ailleurs, activation nécessaire des fonctions du système (par ex. interrogation mobile des appels, taille du système, etc.) Centrale à structure modulaire avec 2 logements pour les cartes de bus de terrain respectives (FBC). Possibilité d'alimentation redondante en énergie par un bloc d'alimentation installé de manière décentralisée. Surveillance et synchronisation de l'ensemble du trafic de données et des liaisons audio (conversations, annonces) au sein de l'unité d'organisation, et coordination de la communication avec d'autres centrales via l'interface IP (ETH-LAN / bus de station). En outre, commande d'annonces sur écran et de messages d'appel acoustiques selon des priorités/services prédéfinis (interconnexion) au sein d'une installation du système. Possibilités de configuration flexibles par la station de travail Systevo avec une GUI Windows commode pour les types d'appel, groupes, services, annonces collectives, textes d'annonce, paramètres d'appareil, langue du système, etc., en fonction de besoins du client. Utilisation d'un maximum de 64 centrales avec jusqu'à 250 groupes logiques (sous-groupes). La mise en réseau s'effectue par l'interface IP ETH-LAN (données/audio) ou par des installations existantes du bus de station (données/audio). Le câblage par ETH-LAN et / ou LWL-LAN s'effectue en fonction des consignes de conception de réseaux classiques. La mise en réseau station par station s'effectue par des commutateurs / routeurs appropriés (ETH-LN : IEEEE802.3) qui détectent automatiquement les vitesses de transmission nécessaires (10, 100, 1 000 Mbits). Des composants de réseau VLAN basés sur les ports, avec QoS / ToS permettent alors la priorisation des services de données à appel lumineux par rapport aux services vocaux. Pour des raisons de sécurité (DIN VDE 0834-1 : 06), tous les composants IP (centrales, Systevo station de travail) travaillent dans un espace d'adresses IP uniforme (10.1.x.y) qui n'est pas utilisé par d'autres corps de métier (par ex. GLT, équipements médicaux, etc.) Pour utiliser un espace d'adresses différent (192.168.x.y), la configuration est effectuée par un serveur DHCP en option. La communication se fait sur la base de TCP/IP par l'intermédiaire de protocoles d'appel lumineux définis. Des programmes de service tels que Telnet, FTP, servent à l'accès à distance et à la transmission de données. Des applications de réseau supplémentaires (Syslog, pare-feu, etc.) servent à assurer la sécurité du système et à analyser éventuellement les données de protocole sauvegardées. Avec la fonction de passerelle intégrée pour la retransmission des signaux de données / audio de l'interface de bus de niveau supérieur (ETH-LAN, bus de station) vers le bus de chambre. Prise en charge du mode de compatibilité pour les installations de système existantes avec les centrales de groupe 72660x (actualisation du firmware à v5.xx nécessaire). Aménagement d'une centrale maîtresse (dans ETH-LAN : sans bus de chambre) pour la communication avec la station de travail Systevo de niveau supérieur via ETH-LAN et la commande du processus de remontée hiérarchique de tous les messages système au sein de l'ensemble du système. Préparé pour les actualisations futures du firmware nécessitant une licence et équipé d'un logement de cartes SD pour pouvoir utiliser des propriétés de service supplémentaires. Installation centrale ou décentralisée (version rack) dans des environnements de classe environnementale I. Planification de l'aménagement central spécifique au projet à partir de 500 chambres.

Caractéristiques
  • Fonctionnement comme centrale maîtresse/esclave en fonction de l'adressage/ de la configuration
  • Communication (données/audio) avec d'autres centrales par ETH-LAN ou le bus de station POF (maxi 64)
  • Nombre maxi de groupes (logiques) : 250 (par système)


Fonctions de service :
  • Téléchargement de logiciel pour des composants du système (i possible), actualisation du firmware, fonction de télémaintenance/SNMP (avec PC), mise en service de base
  • logement de carte SD pour un firmware futur ou des mises à jour de licence
  • Panneau avant pour montage dans le rack du système
  • Installation centralisée et décentralisée


caractéristiques de sécurité :
  • conservation de données en cas de panne secteur selon DIN VDE 0834-1 : 2016-06 (ASI nécessaire)
  • Option d'alimentation redondante en énergie par une alimentation secondaire
  • Fonctionnement de secours local en cas de défaillance de la centrale maîtresse du système
  • Surveillance séquentielle des composants actifs connectés, des autres centrales reliées au système et de la communication du PC selon DIN VDE 0834-1 : 2016-06
  • 1 x contact de relais pour le signalement de perturbations (AS/RS)
  • Séparation galvanique d'autres unités de la centrale par une liaison ETH-LAN ou POF
  • Affichage de l'état par des DEL
  • Flash pour la sauvegarde des données du système


Contenu de la livraison

Centrale de groupe, kit d'accessoires

Accessoires

72700C1 Carte de bus de terrain (FBC) système 99

72700D1 Carte de bus de terrain (FBC) système 95

72700Z2 19“ 7HE Bâti système (SR) pour max. 7 Systevo Control

72700Z3 19“ 2HE Panneau avant pour 1 Systevo Control, version de bâti

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • gris type RAL 7035
  • Courant de veille @ 24 V CC
    • env. 180 mA
  • Températures de stockage
    • 0 °C ... 60 °C
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Dimensions
    • L: 262 mm  H: 154 mm  P: 61 mm
  • Matières
    • (le panneau avant: aluminium)
  • Montage
    • en 19" unité de rack

Autres

  • Couleur
    • gris type RAL 7035
  • Courant de veille @ 24 V CC
    • env. 180 mA
  • Températures de stockage
    • 0 °C ... 60 °C
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative
    • < 20 %
  • Dimensions
    • L: 262 mm  H: 154 mm  P: 61 mm
  • Matières
    • (le panneau avant: aluminium)
  • Montage
    • en 19" unité de rack
  • Couleur : gris type RAL 7035
  • Courant de veille @ 24 V CC : env. 180 mA
  • Températures de stockage : 0 °C ... 60 °C
  • Température ambiante : 5 °C ... 40 °C
  • Humidité relative : < 20 %
  • Dimensions : L: 262 mm  H: 154 mm  P: 61 mm
  • Matières : (le panneau avant: aluminium)
  • Montage : en 19" unité de rack