Equipements d'office
Plaque de recouvrement avec des touches rouge, vert
Plaque de recouvrement pour la touche d'appel/d'arrêt, équipée d'une touche d'appel, de couleur rouge. et touche d'arrêt verte. Position de la touche en bas.
Part-No.: 88882A3N
Plaque de recouvrement pour la touche d'appel/d'arrêt, équipée d'une touche d'appel, de couleur rouge. et touche d'arrêt verte. Position de la touche en bas.
Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).
Accessoires
88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm