Equipements d'office
Plaque de recouvrement avec touches blanche, verte
Plaque de recouvrement pour unité de local de service, équipée d'une touche d'acquittement, de couleur blanche, et d'une touche d'arrêt verte. Avec pictogrammes vibreur - arrêt/attendre. Position de la touche en bas.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 88882P3N
Plaque de recouvrement pour unité de local de service, équipée d'une touche d'acquittement, de couleur blanche, et d'une touche d'arrêt verte. Avec pictogrammes vibreur - arrêt/attendre. Position de la touche en bas.
Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).
Accessoires
88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple
Autres
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
Autres
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm