Equipements de couloir
Socle de raccordement blanc pour hublot directionnel
Socle de raccordement pour hublot directionnel.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 72574Z2
Socle de raccordement pour hublot directionnel.
Contenu de la livraison
Socle de raccordement, borne de raccordement
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
- Matières
- PC + ABS - FR
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
- Matières
- PC + ABS - FR
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
- Matières : PC + ABS - FR