/content/sps/fr/fr/search-results.html

Equipements de couloir

Afficheur de couloir double faces pour montage au plafond

Ecran d'information à deux côtés préparé pour le montage sur plafond, avec mit matrice de points à DEL rouge pour l'affichage alphanumérique à auto-éclairage en texte clair.

Aperçu

Part-No.: 74657A1

Ecran d'information à deux côtés préparé pour le montage sur plafond, avec mit matrice de points à DEL rouge pour l'affichage alphanumérique à auto-éclairage en texte clair. Le haut-parleur pour les annonces et un générateur de sons pour la retransmission acoustique d'appels sont intégrés.

  • Affichage de messages système avec identification de chambre et de lit (alphanumérique jusqu'à 8 chiffres), ainsi que pictogramme pour le type d'appel (par ex. WC, médecin, perturbation).
  • Affichage géré par priorité, avec fonction automatique de roulement (y compris affichage d'une flèche) en cas de plusieurs messages d'une même priorité. Affichage optimal de l'heure au format numérique (par ex. 13:40).
  • Surveillance des fonctions par l'unité de commande de niveau supérieur (par ex. Systevo Control).

Accessoires

89603C1 Potence

74657Z1 Adaptateur VDE 0834 pour l'afficheur de couloir

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 86 mm  H: 135 mm  H: 751 mm  (+42 mm baldaquin)
  • Montage
    • Bilatéral pour montage au plafond

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 86 mm  H: 135 mm  H: 751 mm  (+42 mm baldaquin)
  • Montage
    • Bilatéral pour montage au plafond
  • Couleur : blanc type RAL 9016
  • Dimensions : L: 86 mm  H: 135 mm  H: 751 mm  (+42 mm baldaquin)
  • Montage : Bilatéral pour montage au plafond