Terminal de chambre
Socle pour montage encastré d’un terminal de chambre
Licence pour un maximum de 10 appareils connectés en IP et utilisant un navigateur web (par exemple Smart Monitors ou similaires) pour l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités du Systevo Dashboard.
Part-No.: 76919B1
Support de raccordement uP pour terminal de chambre en tant que distributeur de chambre avec bornes enfichables pour la connexion de l'alimentation électrique, des lignes de bus et des unités d'arrêt d'appel passives et du voyant de signalisation de chambre. Ce support de raccordement inclut les éléments de protection contre les surintensités pour le câblage de chambre sortant. Les bornes d'alimentation sont des bornes à vis enfichables, tous les autres raccordements sont réalisés en tant que bornes enfichables.
Information additionnelle
Produit arrêté à la fin 2021
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 175 mm H: 280 mm P: 15 mm (terminal de chambre compris)
- P: 30 mm (epaisseur)
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 175 mm H: 280 mm P: 15 mm (terminal de chambre compris)
- P: 30 mm (epaisseur)
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 175 mm H: 280 mm P: 15 mm (terminal de chambre compris)|P: 30 mm (epaisseur)