Terminal de chambre
Terminal avec fonction d'office avec afficheur et appel médecin
Terminal avec touches de présence, touches d'appel et d'appel médecin.
Part-No.: 76921B1
Terminal avec touches de présence, touches d'appel et d'appel médecin. Le terminal est équipé d’un écran LCD haute définition avec touches multi-fonctions supplémentaires. Il sert d’unité de report pour les locaux destinés au personnel. Equipé d’un afficheur LCD alphanumérique rétro- éclairé de 2 lignes et de 8 caractères chacune, lisible à une très grande distance. Signalisation acoustique des appels par ordre de priorité en cas de présence (ex: appels, défauts ou présences). Il est possible de passer d’un message à l’autre en utilisant les boutons de défilement. Haute qualité audio grâce à la technologie de transmission numérique. Configuration simple d’appel en utilisant les touches multi-fonctions, également les groupes affichés (appel, présence).Il est possible d’initier des appels généraux sur le terminal s’il a été paramétré à cet effet. Possibilité de visualiser, d’activer/désactiver des concentrations de services en utilisant les touches de fonction. Il est possible de paramétrer les entrées et sorties en fonction des besoins et exigences locales. Mémorisation locale des données de configuration, y compris du texte alphanumérique à 8 caractères pour les offices, des paramètres audio et d'affichage, des fonctions spéciales et textes d'affichage supplémentaires (types d'appel, etc.). Equipé d'une prise pour le panneau de configuration et commutateurs de sélection. La mise en service est facilitée par un menu de service local et de vastes fonctions d'accès à distance. Montage facilité par une technologie de raccordement simplifiée par câble nappe. L'incorporation du terminal de chambre se fait dans le bus chambre. Mise à jour logicielle du module sur mémoire flash pour des applications et produits futurs.- Bus chambre pour transmission numérique de données et audio
- Prise pour panneau de configuration
- Prise de maintenance
- Fonctions de maintenance et d'accès à distance
Caractéristiques
Eléments de fonction:
- Bouton de présence 1
- Bouton de présence 2
- Bouton d'appel
- Bouton d'appel médecin
- Bouton de navigation et de gestion de la phonie
- Appel normal, appel d'urgence, appel médecin
- Acquittement et présence: acquittement/présence combinées, présence 1/2 verte ou jaune,
- Signaux acoustiques: renvoi des appels simples, appel d'urgence, appel médecin
- Contrôle des signaux optiques: lampe d'appel de chambre rouge, lampes de présence verte et jaune
- Fonctions de sécurité: protection des sorties contre les court-circuits
Information additionnelle
Produit arrêté à partir du 31.07.2021
Accessoires
88860FV Jeu de boutons blancs en remplacement de la touche d'appel médecin
76919A1 Socle de raccordement en saillie pour terminal
76919B1 Socle de raccordement encastré pour terminal
76919C1 Socle de raccordement pour montage cloison creuse pour terminal
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Indice de protection
- IP 40
- Dimensions
- L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)
- Matières
- PC + ABS - FR
- Montage
- Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Indice de protection
- IP 40
- Dimensions
- L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)
- Matières
- PC + ABS - FR
- Montage
- Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Indice de protection : IP 40
- Dimensions : L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)
- Matières : PC + ABS - FR
- Montage : Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse