Terminal de chambre
Socle pour montage en saillie d’un terminal de chambre
Socle pour montage en saillie d’un terminal de chambre, avec bornier pour le raccordement de l'alimentation, du bus chambre, du bus lit, du hublot secondaire et autres éléments passifs.
Part-No.: 76919A1
Socle pour montage en saillie d’un terminal de chambre, avec bornier pour le raccordement de l'alimentation, du bus chambre, du bus lit, du hublot secondaire et autres éléments passifs. Le circuit intègre des protections contre les courts-circuits. Les bornes d'alimentation sont des bornes à vis, tous les autres raccordements sont effectués par des bornes à ressort.
Information additionnelle
Borne d’alimentation pour max 2x2,5mm²
Produit arrêté à la fin 2021
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 145 mm H: 250 mm P: 37,5 mm (terminal de chambre compris)
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 145 mm H: 250 mm P: 37,5 mm (terminal de chambre compris)
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 145 mm H: 250 mm P: 37,5 mm (terminal de chambre compris)