/content/sps/fr/fr/search-results.html

Terminal de chambre

Socle de raccordement pour Systevo Touch IP, LAN IP (Ethernet) / PoE

Socle de raccordement Systevo pour le terminal tactile IP, pour fournir les fonctions d'appel malade et de contrôle nécessaires dans la chambre du patient/résident ou à la salle de service, conformément à la norme DIN VDE 0834.

Aperçu

Part-No.: 79CM307Z3

Socle de raccordement Systevo pour le terminal tactile IP, pour fournir les fonctions d'appel malade et de contrôle nécessaires dans la chambre du patient/résident ou à la salle de service, conformément à la norme DIN VDE 0834. Conçu comme une unité de contrôle pour des fonctions supplémentaires dans la chambre respective ainsi que comme une passerelle vers l'unité de traitement de niveau supérieur suivante (via Ethernet/LAN).

Les services à valeur ajoutée sont transférés au terminal tactile connecté via l'interface ETH-LAN (des licences optionnelles peuvent être requises).

Surveillance et synchronisation de tout le trafic de données et des liaisons audio (appels, annonces) avec d'autres chambres au sein de l'unité d'organisation, et coordination des communications avec les unités centrales et les appareils de la chambre via le bus de données.

Les données de configuration de l'appareil, ainsi que les profils utilisés (fonctions, E/S, services des appareils) sont gérées par le serveur de management et conservées localement (stockage redondant en mémoire flash), afin d’augmenter la sécurité du système.

Les unités de chambre multifonctionnelles associées ainsi que l'indicateur de couloir peuvent être connectés au contrôleur de chambre via le bus de données intégré (DBUS) ainsi que via les lignes de contact d'appel intégrées (E/S).

Avec une technologie d'installation facile à utiliser avec des bornes de connexion à code couleur pour chaque appareil individuel et des fonctions de contrôle pour un câblage plus efficace et l'optimisation du processus de mise en service.

Il supporte l'interphone de lit en combinaison avec une unité de lit optionnelle et un manipulateur multifonctionnel approprie.

Firmware évolutif pour s'adapter aux évolutions futures du système, grâce à l'utilisation d'une technologie de mémoire flash avancée. Possibilité de mise à jour automatique du logiciel même en fonctionnement et sans interruption.

Concept de sécurité à plusieurs niveaux qui permet la signalisation locale des appels en cas de panne de communication avec l'unité centrale du système.

Prise en charge des exigences de cybersécurité des infrastructures informatiques modernes.

Intègre un système de verrouillage électromécanique "anti-vol" pour sécuriser le terminal tactile IP.

L'activation des fonctions système optionnelles soumises à licence est assurée par les licences logicielles correspondantes.

Caractéristiques

Propriétés des matériaux:

  • Composé plastique de haute qualité avec surface antimicrobienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes
  • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux sollicitations quotidiennes (maniement, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
  • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
  • Composé plastique (PC + ABS-FR) antimicrobienne, finition mate
  • Résistant aux UV, résistant aux chocs
  • Résistant à la chaleur, stabilité
  • Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
  • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)

Infrastructure du système:

  • Matériel et Système d’exploitation : Système µC intégré
  • Cybersécurité : Firewall, fonction Boot-Loader sécurisée
  • Configuration : via les services de données

Entrées / Sorties:

  • LAN: Ethernet/PoE Cat 5 F/UTP, 802.3af
  • Bus de données (DBUS) ; 2x RS487 (max. 200m par bus) avec capacité jusqu'à 4 éléments par bus
  • Bus de données ABUS : 1x RS487 (max. 500m)
  • Entrées / sorties d’appel : 4x E / S
  • Bornes de raccordement : code couleur, pour câbles rigides jusqu'à 3 x 0,6 mm (2 x 0,8 mm)
  • Isol
Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Montage en saillie, en combinaison avec un boîtier encastrable
  • Consommation électrique @ 24 Vcc
    • env. 215 mA
  • Températures de stockage
    • -20 °C ... 70 °C
  • Consommation électrique
    • 7,2 W Watt
  • Consommation de courant
    • max. 300 mA (avec terminal tactile IP ; sans le terminal : 30-40 mA) ampere
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 55 °C
  • Indice de protection
    • IP20
  • Dimensions
    • L: 100 mm  P: 10 mm  H: 170 mm

Autres

  • Montage
    • Montage en saillie, en combinaison avec un boîtier encastrable
  • Consommation électrique @ 24 Vcc
    • env. 215 mA
  • Températures de stockage
    • -20 °C ... 70 °C
  • Consommation électrique
    • 7,2 W Watt
  • Consommation de courant
    • max. 300 mA (avec terminal tactile IP ; sans le terminal : 30-40 mA) ampere
  • Température ambiante
    • 5 °C ... 55 °C
  • Indice de protection
    • IP20
  • Dimensions
    • L: 100 mm  P: 10 mm  H: 170 mm
  • Montage : Montage en saillie, en combinaison avec un boîtier encastrable
  • Consommation électrique @ 24 Vcc : env. 215 mA
  • Températures de stockage : -20 °C ... 70 °C
  • Consommation électrique : 7,2 W Watt
  • Consommation de courant : max. 300 mA (avec terminal tactile IP ; sans le terminal : 30-40 mA) ampere
  • Température ambiante : 5 °C ... 55 °C
  • Indice de protection : IP20
  • Dimensions : L: 100 mm  P: 10 mm  H: 170 mm