/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Prise auto-éjectable

Prise auto-éjectable pour le raccordement d’une poire d’appel ou d’un manipulateur équipé d’une fiche auto-éjectable.

Aperçu

Part-No.: 74199A

Prise auto-éjectable pour le raccordement d’une poire d’appel ou d’un manipulateur équipé d’une fiche auto-éjectable.

Accessoires

88880D3 Plaque de propreté pour prise auto-éjectable

Caractéristiques

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 20, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (profondeur de montage)

Autres

  • Montage
    • Boîtier encastrable
  • Indice de protection
    • IP 20, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (profondeur de montage)
  • Montage : Boîtier encastrable
  • Indice de protection : IP 20, avec plaque de propreté correspondante
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (profondeur de montage)