Unités de chambres
Prise mini auto-éjectable (codée A)
Prise mini auto-éjectable codée A pour le raccordement d’une poire d’appel ou d’un manipulateur équipé d’une fiche mini auto-éjectable.
Part-No.: 74189A
Prise mini auto-éjectable codée A pour le raccordement d’une poire d’appel ou d’un manipulateur équipé d’une fiche mini auto-éjectable.
Accessoires
88910N3N Plaque de propreté pour prise mini auto-éjectable
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage : Boîtier encastrable
- Indice de protection : IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (profondeur de montage)