Unités de chambres
Prise mini auto-éjectable (codée L)
Dispositif de renvoi enfichable codé L pour le raccordement de touches à ampoule et de touches multiples à prise à auto-déclenchement.
Part-No.: 74189L
Dispositif de renvoi enfichable codé L pour le raccordement de touches à ampoule et de touches multiples à prise à auto-déclenchement, adapté aux boîtes combinées uP et aux boîtiers de commutateur up avec rainure de fixation par vis de 60 mm. Cette version doit être utiilsée dans des systèmes lorsque des modules de lit BM99 sont installés dans d'autres chambres.
Accessoires
88910N3N Plaque de propreté pour prise mini auto-éjectable
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage : Boîtier encastrable
- Indice de protection : IP 20, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (profondeur de montage)